(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレアグリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F780
ウレアグリス ウレアグリス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円

【特長】・特に耐熱耐水性にすぐれたグリスです。【用途】・機械などの防錆、長期潤...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • ちょう度:
    No.2
  • 色:
    クリーム
  • 材質1:
    主成分:ウレア樹脂系グリース

Loading...

 
カタログを表示

F780 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
使用温度範囲(℃)
容量(g)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F780

ジャバラ
-20~200
400
4960833780912
420
798-4308

2個

1,333( 1,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に耐熱耐水性にすぐれたグリスです。
【用途】
・機械などの防錆、長期潤滑に。
【材質】
・主成分:ウレア樹脂系グリース

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレアグリスの型番F780のページです。
型番F780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレアグリス

ウレアグリス

    ブレーキラバーグリース NX23

    ブレーキラバーグリース NX23

      チェーングリース NX512

      チェーングリース NX512

        BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

        BiRAL VG-HT 防錆潤滑高温用液体グリース

          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

          BiRAL VG 防錆・潤滑液体グリース

            ソフトグリーススプレー

            ソフトグリーススプレー

              グリーススプレー SGS/FGS

              グリーススプレー SGS/FGS

                刈払機専用グリース

                刈払機専用グリース

                  モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

                  モメンティブ 電気・絶縁用シリコーンオイルコンパウンド

                    シリコーングリーススプレー NX26

                    シリコーングリーススプレー NX26

                      シリコーングリース 20g/50g

                      シリコーングリース 20g/50g

                        コネクタ用防湿グリース

                        コネクタ用防湿グリース

                          スーパー万能グリース(ウレア)

                          スーパー万能グリース(ウレア)

                            メーカー エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) スガイケミー スガイケミー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 大澤ワックス モメンティブ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 大澤ワックス
                            通常価格 462円 1,160円 1,010円 4,940円 4,961円 810円 1,690円 521円 6,892円 1,940円 940円 958円 883円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   7日目   2日目   4日目   1日目   3日目  
                            耐水性 × × × - × -
                            耐熱性 - - × - × -
                            耐食性 × × × - - × - - -
                            耐アルカリ性 × × × × × - - × - - × -
                            耐寒性 × × - × × - - × - × -

                            ウレアグリスのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            整備の際に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/05
                            顧客から依頼された、製品の整備の際に軸のベアリング等の所に塗布して使用しています。この商品は、やけ、流れもなく使用を開始して約5カ月たちますが、今の所トラブルもありません。時々製作品等を購入しているので、その流れでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            781
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 使用温度範囲(℃) 容量(g) JANコード 質量(g) トラスココード

                            462円

                            ( 508円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            チューブ-1004960833781001116.000798-4120

                            ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました