(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ステイン+ 100ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:779-106-300
水性ステイン+ 100ML トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,747円
税込単価
1,922円

【特長】・木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げで、乾燥後は水拭きしても色落...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1時間(20℃)、冬期約2時間
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 材質2:
    顔料
  • 材質3:
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)、冬期8時間以上

(i)ご注意

  • 必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。
  • 必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。

型番

779-106-300 解除

Loading...

商品情報を表示

779-106-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

779-106-300

ホワイト
-
542-9773
4972910392635
421.0
0.3
5~7(2回塗り)

1個

1,747( 1,922円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げで、乾燥後は水拭きしても色落ちせず、屋外での使用も可能です
・臭いが少なく、塗りやすく、色むらが出にくい水性着色剤です
・シックハウスに対応したF☆☆☆☆であり、食品衛生法に適合した、安全性の高いステインです
【用途】
・家具、建具、木工品など屋内外の未塗装の木部・木製品
【材質】
・合成樹脂(アクリル)
・顔料
・水

(i)ご注意

  • 必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。
  • 必ず用途に応じたニスを上塗りしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性ステイン+ 100MLの型番779-106-300のページです。
型番779-106-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ステイン+ 100ML

水性ステイン+ 100ML

    ドア用ニス

    ドア用ニス

      水性ウレタン着色ニス

      水性ウレタン着色ニス

        外部用ニス

        外部用ニス

          水性塗料 (コンクリートフロア用)

          水性塗料 (コンクリートフロア用)

            油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

            油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

              水性ベランダ・屋上床用防水

              水性ベランダ・屋上床用防水

                油性木部保護塗料 0.7L

                油性木部保護塗料 0.7L

                  水性フレッシュワイド 1.6L

                  水性フレッシュワイド 1.6L

                    水性フレッシュワイド 0.7L

                    水性フレッシュワイド 0.7L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                          油性木部保護塗料 1.6L

                          油性木部保護塗料 1.6L

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ カンペハピオ ニッぺ
                            通常価格 1,236円 1,153円 858円 2,755円 6,812円 2,939円 14,264円 2,320円 4,391円 2,205円 5,726円 2,606円 4,528円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 塗料(缶) - 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            仕様 水性 - 水性 - 水性 油性 - 油性 水性 水性 水性 水性 油性
                            乾燥時間 約1時間(20℃)、冬期約2時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約1.5時間(20℃)、冬期約3時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - - - - - 約1時間(20℃)、約2時間(冬) -
                            材質1 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(ウレタン) - - - - - 合成樹脂(アクリルシリコン) -
                            材質2 顔料 有機溶剤 - 有機溶剤 - 有機溶剤 - - - - - - -

                            水性ステイン+ 100MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            779-106-100
                            779-107-100
                            779-107-300
                            779-108-100
                            779-108-300
                            779-109-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ホワイト-542-97654972910392536194.00.11.6~2.4(2回塗り)

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラック-542-97814972910392543188.00.11.6~2.4(2回塗り)

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラック-542-97904972910392642403.00.35~7(2回塗り)

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ナチュラル542-98034972910392550188.00.11.6~2.4(2回塗り)

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ナチュラル542-98114972910392659403.00.35~7(2回塗り)

                            1,236円

                            ( 1,360円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他ライトオーク542-98204972910392567188.00.11.6~2.4(2回塗り)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました