(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:778-BLK
すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ スベリドメテブクロキュウチャン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

【特長】・15G超薄手袋「吸ちゃん」タイプの5本指切り手袋です。【用途】・一般...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    16
  • 中指長さ(cm):
    2.5
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール

型番

778-BLK 解除

Loading...

製品特長・仕様

すべり止め手袋吸ちゃん 製品特長・仕様
商品情報を表示

778-BLK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
リストカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
778-BLK

778-BLK

ブラック
4965277077888
854-8404

1個

359( 395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15G超薄手袋「吸ちゃん」タイプの5本指切り手袋です。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジの型番778-BLKのページです。
型番778-BLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ

すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ

    福徳 5本指だし手 ショート

    福徳 5本指だし手 ショート

      すべり止め手袋手護神

      すべり止め手袋手護神

        福徳 2本指だし手

        福徳 2本指だし手

          福徳 3本指だし手

          福徳 3本指だし手

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

              アトム キープショート

              アトム キープショート

                すべり止め手袋ビニボツ

                すべり止め手袋ビニボツ

                  福徳 Wドットのびのび

                  福徳 Wドットのびのび

                    福徳 Vドットのびのび

                    福徳 Vドットのびのび

                      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                        キープロング

                        キープロング

                          福徳 Tドット

                          福徳 Tドット

                            メーカー 福徳産業 福徳産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業
                            通常価格 336円 329円 539円 232円 329円 625円 530円 211円 311円 320円 340円 331円 190円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目~   4日目  
                            サイズ L L - L L L フリー - フリー フリー フリー フリー L
                            ゲージ数 15 10 - - 10 10 - - - 10 - - 7
                            厚さ(mm) 1 1.5 - 1.5 1.5 1.5 - - 1.5 1.5 1 - 2.5
                            手のひら周り(cm) 19 19 - 19 19 18 - - 19 19 18 - 20
                            全長(cm) 16 15 - 22.5 22.5 23.5 - - 21 21 21 - 23.5

                            すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            778-NVY
                            778-ORG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード リストカラー

                            359円

                            ( 395円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ネイビー4965277077871854-8405

                            336円

                            ( 370円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            オレンジ4965277077895854-8406オレンジ

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました