(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外部用ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:778-101-0.7
外部用ニス トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,619円
税込単価
2,881円

【特長】・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、冬期約4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質2:
    有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    6時間以上(20℃)、冬期10時間以上

型番

778-101-0.7 解除

Loading...

商品情報を表示

778-101-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

778-101-0.7

542-9731
4972910394127
852
0.7
3~4(3回塗り)

1個

2,619( 2,881円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
【用途】
・木製ドア、羽目板、下見板、木製遊具、ガーデン用品など屋外の木部・木製品。
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

外部用ニスの型番778-101-0.7のページです。
型番778-101-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外部用ニス

外部用ニス

    油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

    油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

      油性ウレタン着色ニス

      油性ウレタン着色ニス

        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

        水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

          水性塗料 (コンクリートフロア用)

          水性塗料 (コンクリートフロア用)

            水性ベランダ・屋上床用防水

            水性ベランダ・屋上床用防水

              水性ロードライナー(白・黄色)

              水性ロードライナー(白・黄色)

                油性木部保護塗料

                油性木部保護塗料

                  水性シリコン建物用塗料

                  水性シリコン建物用塗料

                    水性フレッシュワイド 1.6L

                    水性フレッシュワイド 1.6L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                        水性ウレタン着色ニス

                        水性ウレタン着色ニス

                          水性FRP・プラスチック用塗料

                          水性FRP・プラスチック用塗料

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ ニッぺ サンデーペイント カンペハピオ ロックペイント ニッぺ ニッぺ カンペハピオ サンデーペイント
                            通常価格 2,619円 2,794円 745円 2,477円 6,486円 14,264円 5,682円 2,650円 1,770円 4,391円 5,726円 812円 1,093円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約1時間(20℃)、約2時間(冬) 約2時間(20℃)、約4時間(冬) - - 約8時間(20℃)、冬期約12時間 - - - 約1.5時間(20℃)、冬期約3時間 -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリルシリコン) 合成樹脂(アクリル) - - 合成樹脂(アルキド) - - - 合成樹脂(ウレタン) -
                            材質2 有機溶剤 有機溶剤 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・ - - - - 防腐剤 - - - - -
                            塗り重ね可能時間 6時間以上(20℃)、冬期10時間以上 6時間以上(20℃)、冬期10時間以上 4時間以上(20℃)、冬期8時間以上 約4時間以上(20℃)、約6時間以上(冬) - - - 2時間以上 - - - 3時間以上(20℃)、冬期6時間以上 -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            778-101-1.6
                            778-101-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            4,804円

                            ( 5,284円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            542-974949729103941341880.0001.67~9(3回塗り)

                            7,384円

                            ( 8,122円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            542-975749729103941413400.000316~20(3回塗り)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました