(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:777-101-3
油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,092円
税込単価
7,801円

【特長】・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、冬期約4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質2:
    有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    6時間以上(20℃)、冬期10時間以上

型番

777-101-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

777-101-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

777-101-3

透明
-
542-9692
4972910394103
3177.0
3
22~26(2回塗り)
10

1個

7,092( 7,801円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
・すべりにくく、ワックスがけの必要がありません。
【用途】
・木の床、フローリング、廊下、階段、木製家具、建具、屋内の木部・木製品。
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイの型番777-101-3のページです。
型番777-101-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

    油性ウレタン着色ニススプレー

    油性ウレタン着色ニススプレー

      外部用ニス

      外部用ニス

        油性ウレタン着色ニス

        油性ウレタン着色ニス

          ドア用ニス

          ドア用ニス

            水性シリコンカラースプレー

            水性シリコンカラースプレー

              ラッカースプレー

              ラッカースプレー

                水性つやありキング

                水性つやありキング

                  水性ウレタン着色ニス

                  水性ウレタン着色ニス

                    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                    水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                      木部鉄部用ウレタン

                      木部鉄部用ウレタン

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                        水性塗料 (コンクリートフロア用)

                          ラッカーウスメ液

                          ラッカーウスメ液

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー
                            通常価格 2,794円 1,859円 2,619円 745円 1,092円 1,412円 467円 467円 812円 2,477円 1,973円 6,486円 504円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) - 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 - 油性 - 水性 - - 水性 水性 油性 水性 -
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約30分(20℃)、冬期約2時間 - - 約1.5時間(20℃)、冬期約3時間 約1時間(20℃)、約2時間(冬) - 約2時間(20℃)、約4時間(冬) -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル・シリコン) - - 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリルシリコン) - 合成樹脂(アクリル) -
                            材質2 有機溶剤 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く) 有機溶剤 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・ 有機溶剤 顔料 - - - - - - -

                            油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            777-101-0.7
                            777-101-1.6
                            777-110-0.7
                            777-110-1.6
                            777-110-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            2,794円

                            ( 3,073円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10透明-542-96764972910394066846.00.74.6~5.6(2回塗り)

                            4,961円

                            ( 5,457円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10透明-542-968449729103940801766.01.610~12(2回塗り)

                            2,794円

                            ( 3,073円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10その他3分つや透明542-97064972910394073853.00.74.6~5.6(2回塗り)

                            4,961円

                            ( 5,457円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10その他3分つや透明542-971449729103940971782.01.610~12(2回塗り)

                            7,092円

                            ( 7,801円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10その他3分つや透明542-972249729103941103207.0322~26(2回塗り)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました