(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性ウレタン着色ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:776-101-300
油性ウレタン着色ニス トリョウ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,252円
税込単価
1,377円

【特長】・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約2時間(20℃)、冬期約4時間
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質2:
    顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・
  • 材質3:
    有機溶剤
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上(20℃)、冬期8時間以上

型番

776-101-300 解除

Loading...

商品情報を表示

776-101-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
塗布面積([[M2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

776-101-300

透明
-
542-9455
4972910392086
350.000
0.3
1.8~2.4(2回塗り)

1個

1,252( 1,377円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成し、木部を長期間保護します。
【用途】
・家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品。
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・
・有機溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油性ウレタン着色ニスの型番776-101-300のページです。
型番776-101-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性ウレタン着色ニス

油性ウレタン着色ニス

    油性ウレタン着色ニススプレー

    油性ウレタン着色ニススプレー

      外部用ニス

      外部用ニス

        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

        油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

          水性シリコンカラースプレー

          水性シリコンカラースプレー

            水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

            水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

              ドア用ニス

              ドア用ニス

                水性ウレタン着色ニス

                水性ウレタン着色ニス

                  水性塗料 (コンクリートフロア用)

                  水性塗料 (コンクリートフロア用)

                    ステインワニス

                    ステインワニス

                      ラッカースプレー

                      ラッカースプレー

                        水性つやありキング

                        水性つやありキング

                          木部鉄部用ウレタン

                          木部鉄部用ウレタン

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー
                            通常価格 745円 1,859円 2,619円 2,794円 1,412円 2,477円 1,092円 812円 6,486円 877円 467円 467円 1,973円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 油性 油性 - 油性 水性 水性 - 水性 水性 油性 - - 油性
                            乾燥時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約30分(20℃)、冬期約2時間 約1時間(20℃)、約2時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約1.5時間(20℃)、冬期約3時間 約2時間(20℃)、約4時間(冬) - - - -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル・シリコン) 合成樹脂(アクリルシリコン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル) - - - -
                            材質2 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・ 顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く) 有機溶剤 有機溶剤 顔料 - 有機溶剤 - - - - - -

                            油性ウレタン着色ニスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            家具の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            着色と美しいツヤのニス仕上げが同時にできる という特徴ですが、
                            元々あまりツヤのない家具でしたので着色は別にして、
                            (二度塗りでわりとツヤのある仕上がりになる様ですので)
                            「3分つやとうめい」 を使って仕上げ塗装を行いました。
                            程良いツヤで磨耗や耐久性に優れた仕上がりとなり、
                            少し薄めると塗り易く作業性も良好でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            776-101-0.7
                            776-101-100
                            776-110-0.7
                            776-110-100
                            776-110-300
                            776-120-0.7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            3,076円

                            ( 3,384円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            透明-542-943949729103921618520.71.2~5.6(2回塗り)

                            745円

                            ( 820円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            透明-542-94474972910392000132.0000.10.6~0.8(2回塗り)

                            3,076円

                            ( 3,384円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他3分つや透明542-946349729103922088520.71.2~5.6(2回塗り)

                            745円

                            ( 820円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他3分つや透明542-94714972910392048132.0000.10.6~0.8(2回塗り)

                            1,252円

                            ( 1,377円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他3分つや透明542-94804972910392123350.0000.31.8~2.4(2回塗り)

                            3,076円

                            ( 3,384円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他新ウォルナット542-949849729103922398520.71.2~5.6(2回塗り)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました