(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7760216
塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ) ヌリユカトリョウ ユカセルフ (ボウカツタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,978円
税込単価
15,376円

【特長】・滑り止め機能付きです。・水系タイプで塗料特有のキツい臭いがない床用塗...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 詳細タイプ:
    床用、防滑タイプ
  • 材質1:
    ゆかセルフTS-W2000:水溶性1液塗料

(i)ご注意

  • 素地の油汚れは施工前に除去してください。(仕上がり不良の原因) ポリエステル系床材には密着しにくいことがあります。

型番

7760216 解除

Loading...

商品情報を表示

7760216 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗装面積(m2)
詳細色
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7760216

グレー
約8
-
784-0268
5000.0
4

1個

13,978( 15,376円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め機能付きです。
・水系タイプで塗料特有のキツい臭いがない床用塗料です。
・1液タイプ、下塗り不要の1回塗りです。
・お客様ご自身で簡単に施工できます。
【用途】
・工場・作業場などの床の塗り替えに。
・既存塗膜への施工、コンクリート素地どちらにも対応。

(i)ご注意

  • 素地の油汚れは施工前に除去してください。(仕上がり不良の原因) ポリエステル系床材には密着しにくいことがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)の型番7760216のページです。
型番7760216に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

    ペイント用フタ付バケツ

    ペイント用フタ付バケツ

      塗料カップ

      塗料カップ

        ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

        ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

          フロアーブライトシーラー

          フロアーブライトシーラー

            プロ用多用途ペール/フタ

            プロ用多用途ペール/フタ

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

              蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                フロアーブライトリムーバー

                フロアーブライトリムーバー

                  PPビーカー

                  PPビーカー

                    アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                    アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

                      ポリ下げ缶

                      ポリ下げ缶

                        マグネットペイント

                        マグネットペイント

                          保存容器

                          保存容器

                            メーカー ミラクール(シロキ) アステージ ハンディ・クラウン シンロイヒ ABC商会 アサヒペン シンロイヒ ABC商会 アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン ターナー色彩 ハンディ・クラウン
                            通常価格 13,978円 1,225円 116円 18,493円 49,008円 480円 13,313円 72,430円 260円 560円 340円 2,238円 251円
                            通常出荷日 8日目   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   5日目   2日目~   4日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品用途 床用 その他 - 滑り止め塗料 床用 その他 路面用 床用 その他 - - 建物用 -
                            商品タイプ 塗料(缶) その他 その他 塗料(缶) その他 その他 - その他 その他 - その他 - -
                            仕様 水性 - - 水性 - - - - - - - 水性 -
                            詳細タイプ 床用、防滑タイプ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ゆかセルフTS-W2000:水溶性1液塗料 - - - - - - - - - - - -

                            塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7760213
                            7760214
                            7760215
                            7760217
                            7760218
                            7760219
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗装面積
                            (m2)
                            詳細色 トラスココード 質量(g) 容量(kg)

                            30,170円

                            ( 33,187円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            約30ライトグリーン784-023316000.015

                            13,978円

                            ( 15,376円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            約8ライトグリーン784-02415000.04

                            30,170円

                            ( 33,187円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー約30-784-025016000.015

                            32,232円

                            ( 35,455円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            約30ディープグリーン784-027616000.015

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            約8ディープグリーン784-02845000.04

                            32,232円

                            ( 35,455円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラウン約30-784-029216000.015

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました