(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

 シロキ 塗床塗料ゆかセルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7760207
シロキ 塗床塗料ゆかセルフ ヌリユカトリョウ ユカセルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,232円 28,657円
税込単価
35,455円 31,523円

【特長】・水系タイプで塗料特有のキツい臭いがない床用塗料です。・1液タイプ、下...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 素地の油汚れは施工前に除去してください。(仕上がり不良の原因) ポリエステル系床材には密着しにくいことがあります。

型番

7760207 解除

Loading...

商品情報を表示

7760207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
塗装面積(m2)
詳細色
トラスココード
質量(g)
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7760207

ホワイト
約75~100
-
784-0179
16000.0
15

1個

32,232円

28,657

( 31,523円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水系タイプで塗料特有のキツい臭いがない床用塗料です。
・1液タイプ、下塗り不要の1回塗りです。
・お客様ご自身で簡単に施工できます。
【用途】
・工場・作業場などの床の塗り替えに。
・既存塗膜への施工、コンクリート素地どちらにも対応。

(i)ご注意

  • 素地の油汚れは施工前に除去してください。(仕上がり不良の原因) ポリエステル系床材には密着しにくいことがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シロキ 塗床塗料ゆかセルフの型番7760207のページです。
型番7760207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

 シロキ 塗床塗料ゆかセルフ

シロキ 塗床塗料ゆかセルフ

    塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

    塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

      ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

      ミラクール 塗床塗料 ゆかセルフ

        ラッカーウスメ液

        ラッカーウスメ液

          ロック ラッカーシンナー

          ロック ラッカーシンナー

            シントー 鉄部用ペイント

            シントー 鉄部用ペイント

              シントー 水性カラースプレー

              シントー 水性カラースプレー

                ラッカースプレー

                ラッカースプレー

                  ウスメ液 (ペイント)

                  ウスメ液 (ペイント)

                    室内カベ用塗料

                    室内カベ用塗料

                      カラースプレーゼロ

                      カラースプレーゼロ

                        水性シリコンカラースプレー

                        水性シリコンカラースプレー

                          水性塗料 (コンクリートフロア用)

                          水性塗料 (コンクリートフロア用)

                            メーカー ミラクール(シロキ) ミラクール(シロキ) ミラクール(シロキ) シントーファミリー ロックペイント シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ カンペハピオ
                            通常価格 14,928円 13,978円 14,994円 504円 4,828円 2,285円 984円 467円 358円 3,220円 812円 1,412円 6,486円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   7日目   2日目~   7日目   1日目~  
                            商品用途 床用 床用 床用 - - - カラースプレー - - - カラースプレー カラースプレー -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - - - 塗料(スプレー) - - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - - - 水性 - - - - 水性 水性
                            材質1 ゆかセルフTS-W2000:水溶性1液塗料 ゆかセルフTS-W2000:水溶性1液塗料 ゆかセルフTS-W2000:水溶性1液塗料 - - - - - - - - - -

                            シロキ 塗床塗料ゆかセルフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7760204
                            7760205
                            7760206
                            7760208
                            7760209
                            7760210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗装面積
                            (m2)
                            詳細色 トラスココード 質量(g) 容量(kg)

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラウン約20~25-784-01445000.04

                            32,232円

                            ( 35,455円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー約75~100-784-015216000.015

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー約20~25-784-01615000.04

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ホワイト約20~25-784-01875000.04

                            32,232円

                            ( 35,455円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー約75~100-784-019516000.015

                            14,928円

                            ( 16,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー約20~25-784-02095000.04

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました