(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性カチオンMシーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性カチオンMシーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,688円
税込単価
1,857円

【特長】・カチオン型樹脂の下地補強剤です。・水性ですので、安全であとしまつも水...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 乾燥時間:
    1時間以上(20℃)
  • トラスココード:
    851-2176
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    アクリルエマルション

(i)ご注意

  • 溶剤型塗料の下塗りとしての使用はさけてください。
  • 溶剤型塗料の下塗りとしての使用はさけてください。

型番

7760-1.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7760-1.0

1個

1,688( 1,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カチオン型樹脂の下地補強剤です。
・水性ですので、安全であとしまつも水ででき取り扱いが簡単です。
【用途】
・コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに

(i)ご注意

  • 溶剤型塗料の下塗りとしての使用はさけてください。
  • 溶剤型塗料の下塗りとしての使用はさけてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性カチオンMシーラーの型番7760-1.0のページです。
型番7760-1.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性カチオンMシーラー

水性カチオンMシーラー

    バイオアウト

    バイオアウト

      フロアーブライト タイヤマーククリーナー

      フロアーブライト タイヤマーククリーナー

        インサルアク止めシーラー

        インサルアク止めシーラー

          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

            水性UVカットクリア半つや

            水性UVカットクリア半つや

              水性UVカットクリアつや消し

              水性UVカットクリアつや消し

                ABC フロアーブライトS 4.5KG

                ABC フロアーブライトS 4.5KG

                  防じん塗料カラートップA

                  防じん塗料カラートップA

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                    アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                      コンクリートGシーラー

                      コンクリートGシーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                        水性屋上防水遮熱塗料_専用シーラー

                          水性UVカットクリア全つや

                          水性UVカットクリア全つや

                            メーカー シントーファミリー 日本メカケミカル ABC商会 ABC商会 日新インダストリー ターナー色彩 ターナー色彩 ABC商会 ABC商会 アサヒペン シントーファミリー アサヒペン ターナー色彩
                            通常価格 1,688円 22,780円 8,954円 11,931円 56,824円 4,429円 18,021円 14,749円 30,301円 2,031円 2,301円 6,551円 4,429円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目~   9日目   4日目   5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   4日目   2日目   5日目  
                            透明 - - - - - - - - 透明 透明 ホワイト -
                            乾燥時間 1時間以上(20℃) - - - - - - - - - 1時間 重ね塗り2時間後(20℃) - -
                            トラスココード 851-2176 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1300.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 アクリルエマルション - - - - - - - - - 塩ゴム系 - -

                            水性カチオンMシーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました