(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:7753
天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ テンネンゴムサギョウヨウセヌキテブクロ タフキャッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
369円
税込単価
406円

【特長】・塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 材質1:
    掌部:天然ゴム ●手袋本体:ポリエステル100%

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ 製品特長・仕様
商品情報を表示

7753の仕様・寸法情報

サイズ[M] MLブルー
JANコード4904510777536トラスココード854-8544
厚さ(mm)1.6手のひら周り(cm)19
全長(cm)23.5中指長さ(cm)7.5
質量(g)90材質1掌部:天然ゴム ●手袋本体:ポリエステル100%

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7753

[M] ML
4904510777536
854-8544
19
23.5
7.5
90

1個

369( 406円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。
・手のひらに特殊すべり止め加工を施し、高いグリップ性能を実現。
・背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
【用途】
・運送・荷役作業 
・園芸・農作業 
・日曜大工 
・キャンプなどのアウトドアに

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチの型番7753のページです。
型番7753に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

    ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

    ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

      ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

      ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチ

        ジョイハンドゴム背抜き

        ジョイハンドゴム背抜き

          1450 タフレッドスリム

          1450 タフレッドスリム

            ピッタリ背抜き手袋 No.260

            ピッタリ背抜き手袋 No.260

              ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

              ウレタン背抜き手袋 デジハンド PUサポート

                ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                ウレタン背抜き手袋【薄手タイプ】

                  天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                  天然ゴム背抜き手袋ラバービート

                    ニトリル背抜き手袋 TNSG

                    ニトリル背抜き手袋 TNSG

                      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                      天然ゴム背抜き薄手手袋1双 ネイビー

                        ビニボン

                        ビニボン

                          G14 ラバーファーム

                          G14 ラバーファーム

                            メーカー ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ダンロップ おたふく手袋 ユニワールド トラスコ中山 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品)
                            通常価格 369円 442円 1,037円 1,243円 278円 313円 397円 197円 170円 239円 253円 340円 400円
                            通常出荷日 5日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   8日目  
                            ブルー - ブルー - - - ブルー - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.6 - 1.6 - - - 0.8 - - - - - -
                            材質1 掌部:天然ゴム ●手袋本体:ポリエステル100% - 掌部:天然ゴム●手袋本体:ポリエステル100% - - - ポリウレタン - - - - - -

                            天然ゴム作業用背抜き手袋 タフキャッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7752
                            7754
                            7755
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            369円

                            ( 406円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            S4904510777529854-85431823785

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            L4904510777543854-854519.424.58.295.000

                            402円

                            ( 442円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            LL4904510777550854-854620258.6110
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト