(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒フィット ニトリルコーティング手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:775-3
黒フィット ニトリルコーティング手袋【3~10個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円

【特長】・耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です・薄手タイプで手にフ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル/すべり止:ニトリル樹脂
  • 全長(cm):
    23

Loading...

製品特長・仕様

黒フィット ニトリルコーティング手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

775-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

775-3

4969286775308
825-9345
125
3双組

1パック

3個入り

465( 512円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です
・薄手タイプで手にフィットします
・お得用3双組です(775-3)
【用途】
・機械操作
・組立作業
・運搬作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黒フィット ニトリルコーティング手袋の型番775-3のページです。
型番775-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒フィット ニトリルコーティング手袋

黒フィット ニトリルコーティング手袋

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

    東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

      耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

      耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

        ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

        ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

          TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

              ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

              ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

                極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

                極薄ニトリルゴム手袋 ブルー (粉なし)

                  NO.600ニトリルモデル モデルローブ

                  NO.600ニトリルモデル モデルローブ

                    ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                    ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

                      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                        メーカー 丸和ケミカル 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 トラスコ中山 川西工業 ミスミ エステー トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン)
                        通常価格 465円 6,123円 746円 943円 231円 2,186円 535円 1,480円 643円 995円 662円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 作業用 作業用 作業用 使い捨て 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                        商品タイプ すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                        ゲージ 13 - - - - - - - - - -
                        材質1 手袋:ポリエステル/すべり止:ニトリル樹脂 - - - - - - - - - -
                        全長(cm) 23 - - - - - - - - - -

                        黒フィット ニトリルコーティング手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        775-10
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                        1,209円

                        ( 1,330円 )

                        10個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        4969286775100825-934440010双組

                        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました