(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性ウレタン着色ニス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:774-101-100
水性ウレタン着色ニス トリョウ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
858円
税込単価
944円

【特長】・臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです・摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    約1.5時間(20℃)、冬期約3時間
  • 材質1:
    合成樹脂(ウレタン)
  • 材質4:
  • 塗り重ね可能時間:
    3時間以上(20℃)、冬期6時間以上

型番

774-101-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

774-101-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
材質3
容量(L)
塗布面積([[M2]])
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

774-101-100

透明
-
542-9234
4972910391508
132.000
防カビ剤
0.1
0.6~0.7(2回塗り)
10

1個

858( 944円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いが少なく、塗りやすい水性ニスです
・摩擦や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です
・シックハウスに対応したF☆☆☆☆であり、食品衛生法に適合した安全性の高いニスです
【用途】
・家具、建具、木工品など屋内の木部・木製品に
【材質】
・合成樹脂(ウレタン)
・防カビ剤
・水

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性ウレタン着色ニスの型番774-101-100のページです。
型番774-101-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性ウレタン着色ニス

水性ウレタン着色ニス

    油性ウレタン着色ニススプレー

    油性ウレタン着色ニススプレー

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

      水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

        油性ウレタン着色ニス

        油性ウレタン着色ニス

          水性ステイン+ 100ML

          水性ステイン+ 100ML

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

            水性多用途カラー 0.7L(ホワイト・イエロー・緑・そら)

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

              水性塗料 (コンクリートフロア用)

                水性シリコンカラースプレー

                水性シリコンカラースプレー

                  油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                  油性ウレタン床用ニス 3分ツヤトウメイ

                    ポリンフロアー

                    ポリンフロアー

                      外部用ニス

                      外部用ニス

                        木部鉄部用ウレタン

                        木部鉄部用ウレタン

                          ラッカースプレー

                          ラッカースプレー

                            メーカー カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン カンペハピオ カンペハピオ カンペハピオ シントーファミリー カンペハピオ シントーファミリー シントーファミリー
                            通常価格 858円 1,957円 2,606円 791円 1,236円 1,991円 6,812円 1,488円 2,939円 819円 2,755円 1,973円 467円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   1日目~   7日目   7日目   4日目   7日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - - 塗料(缶) -
                            仕様 水性 油性 水性 油性 水性 - 水性 水性 油性 - - 油性 -
                            乾燥時間 約1.5時間(20℃)、冬期約3時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約1時間(20℃)、約2時間(冬) 約2時間(20℃)、冬期約4時間 約1時間(20℃)、冬期約2時間 - 約2時間(20℃)、約4時間(冬) 約30分(20℃)、冬期約2時間 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - 約2時間(20℃)、冬期約4時間 - -
                            材質1 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリルシリコン) 合成樹脂(ウレタン) 合成樹脂(アクリル) - 合成樹脂(アクリル) 合成樹脂(アクリル・シリコン) 合成樹脂(ウレタン) - 合成樹脂(ウレタン) - -
                            材質4 - - - - - - - - - - -

                            水性ウレタン着色ニスのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            木材の塗装
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/30
                            着色とニス塗りを同時にできるので経済的で時間も短縮できる……と思って使用したのですが、別々に使用してきたので、とっつきにくい面がありました。

                            たとえば水性ニスなら水で薄めて使用できますが、着色ニスの場合、色まで薄まることになります。複数の木材への同一濃度での着色が難しい気がしました。

                            また着色とニス塗りを別々にした場合と比べると、着色直後の濃度が薄いような気がしました。慣れなのでしょうが、結局、別々に塗るやり方に戻しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            774-101-300
                            774-106-100
                            774-106-300
                            774-107-100
                            774-107-300
                            774-110-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質2 材質3 容量(L) 塗布面積([[M2]])

                            1,727円

                            ( 1,900円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10透明-542-92424972910391607350.000防カビ剤0.31.8~2.1(2回塗り)

                            892円

                            ( 981円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -ホワイト-542-92514972910391546132.000顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・防カビ剤0.10.6~0.7(2回塗り)

                            1,785円

                            ( 1,964円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -ホワイト-542-92694972910391645350.000顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・防カビ剤0.31.8~2.1(2回塗り)

                            892円

                            ( 981円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -ブラック-542-92774972910391553132.000顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・防カビ剤0.10.6~0.7(2回塗り)

                            1,785円

                            ( 1,964円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            -ブラック-542-92854972910391652350.000顔料(とうめい・3分つやとうめいは除く)・防カビ剤0.31.8~2.1(2回塗り)

                            858円

                            ( 944円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10その他3分つや透明542-92934972910391560132.000防カビ剤0.10.6~0.7(2回塗り)

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました