(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,027円
税込単価
29,730円

【特長】・ふっ素樹脂チューブポンプヘッド専用チューブ【商品仕様】・内径:2mm...

詳細情報を確認する

型番

77390-50 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

77390-50

1パック

2個入り

27,027( 29,730円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂チューブポンプヘッド専用チューブ
【商品仕様】
・内径:2mm
・ヤマト ふっ素樹脂チューブ(2本入り)
・トラスココード:868-7814
・質量:0.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mmの型番77390-50のページです。
型番77390-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm

ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mm

    ふっ素樹脂チューブ

    ふっ素樹脂チューブ

      デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

      デジタルフロースイッチ PF2Dシリーズ

        電磁ポンプ PSシリーズ

        電磁ポンプ PSシリーズ

          OTAL(R)フットポンプ

          OTAL(R)フットポンプ

            メーカー ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 27,027円 223,717円 67,789円 23,195円 16,211円
            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   1日目   1日目  
            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ - - チューブ継手
            トラスココード 868-7814 868-7813 - - -
            質量(g) 100.0 1300 - - -

            ヤマト ふっ素樹脂チューブ 380mm 内径2mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました