(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック枠ルーペ

プラスチック枠ルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,057円
税込単価
14,363円

【特長】・倍率4倍、レンズサイズ30mm、ガラスレンズ使用。2枚で見た場合は7...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-10A

カップルーペ
10
Φ28
-
805-2088
100.000
-
-
-
-

1個

13,057( 14,363円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率4倍、レンズサイズ30mm、ガラスレンズ使用。2枚で見た場合は7倍、3枚で見た場合は10倍になります。

商品情報

Loading...

SL-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチック枠ルーペの型番SL-10Aのページです。
型番SL-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック枠ルーペ

プラスチック枠ルーペ

    メタルホルダー ルーペ台座付

    メタルホルダー ルーペ台座付

      ポケットルーペ SL-48・49

      ポケットルーペ SL-48・49

        精密繰り出しルーペ(10倍)

        精密繰り出しルーペ(10倍)

          繰出し アクロマート ALWタイプ

          繰出し アクロマート ALWタイプ

            LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

            LEDライト付精密/繰リ出シルーペ

              ナインルーペ

              ナインルーペ

                (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー

                (EA724EG-1,-2,EK-1用) 交換用ミラー

                  (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー

                  (EA724EG-11,-12用) 交換用ミラー

                    (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

                    (EA724EH-1,-2,EK-2用) 交換用ミラー

                      LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

                      LEDライト付スタンドルーペ CMS-100

                        スタンドルーペ ユニバーサル式

                        スタンドルーペ ユニバーサル式

                          ルーペ(ゴムラバー付)

                          ルーペ(ゴムラバー付)

                            メーカー 池田レンズ工業 東京硝子器械 エンジニア エッシェンバッハ 京葉光器 東京硝子器械 池田レンズ工業 エスコ エスコ エスコ 池田レンズ工業 トラスコ中山 京葉光器
                            通常価格 13,057円 6,700円 2,239円 14,544円 9,393円 2,200円 977円 670円 1,590円 1,070円 9,479円 4,946円 8,266円
                            通常出荷日 7日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            プラスチック枠ルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました