(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーロード2ポンプヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージーロード2ポンプヘッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
119,821円 ~ 121,978円
税込価格
131,803円 ~ 134,176円

【特長】・4個のロータを採用、高精度に送液します。・2連装時ロータが45度の角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体(モーター駆動部)、チューブと組み合わせてご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
調整つまみ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573181507232
868-7810
なし

1個

121,978( 134,176円 )

1日目

4573181507249
868-7811
あり

1個

119,821( 131,803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4個のロータを採用、高精度に送液します。
・2連装時ロータが45度の角度でオフセットしますので脈流を減少します。
・最大4個のポンプヘッドを連装できます。
・チューブの装着はレバーを押し下げるだけのワンアクション。
【用途】
・薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。
【材質】
・ロータ部:ステンレス

(i)ご注意

  • 本体(モーター駆動部)、チューブと組み合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーロード2ポンプヘッド

イージーロード2ポンプヘッド

    KUK 無脈動定量注入ポンプ PVC製 ACF-350M-P

    KUK 無脈動定量注入ポンプ PVC製 ACF-350M-P

      APDシリーズ エアプレッシャーポンプ

      APDシリーズ エアプレッシャーポンプ

        ハンドポンプ 本体/専用ホース/替ゴム

        ハンドポンプ 本体/専用ホース/替ゴム

          ふっ素樹脂チューブ

          ふっ素樹脂チューブ

            メーカー ヤマト科学 共立機巧 アズワン アズワン ヤマト科学
            通常価格 119,821円 310,457円 136,845円 31,564円 223,717円
            通常出荷日 1日目   10日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
            商品タイプ 送液ポンプ 送液ポンプ ハンディーポンプ - 液送用チューブ
            流量範囲(ml/min) 6~380(100rpm)、36~2300(600rpm) - - - -
            ロータ材質 SUS - - - -
            質量(g) 1000 - - - 1300
            材質1 ロータ部:ステンレス - - - -

            イージーロード2ポンプヘッドのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました