(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EBサイクルバッテリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EBサイクルバッテリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,961円 ~ 72,826円  特別価格 
税込価格
29,657円 ~ 80,109円  特別価格 

【特長】・電動クリーナー、スイーパー、高所作業車、ゴルフカート、無人搬送機等に...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鉛、プラスチック

(i)ご注意

  • 製品の品質管理上、すべて直送にて対応します。
    画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定19件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様一覧

型番容量端子寸法(mm)質量(kg)
763099525Ah/5時間率T端子(テーパー)195×127×22210
763099635Ah/5時間率T端子(テーパー)236×127×22214
763099750Ah/5時間率T端子(テーパー)256×170×22420
763099865Ah/5時間率T端子(テーパー)303×170×22425
7630999100Ah/5時間率T端子(テーパー)406×173×23235
7631001130Ah/5時間率T端子(テーパー)502×180×25543
7631002160Ah/5時間率T端子(テーパー)505×220×25551
763100935Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL236×127×22714
763101035Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR236×127×22714
763101150Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL256×170×22820
763101250Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR256×170×22820
763101365Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL303×170×22825
763101465Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR303×170×22825
7631015100Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL406×173×24135
7631016100Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR406×173×24135
7631017130Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL502×180×25543
7631018130Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR502×180×25543
7631019160Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL505×220×25551
7631020160Ah/5時間率L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR505×220×25551
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
質量(g)
端子
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電動アクセサリ
10000.0
T端子(テーパー)
134-8944

1個

26,961( 29,657円 )

4日目

電動アクセサリ
14000.0
T端子(テーパー)
134-8940

1個

31,112( 34,223円 )

4日目

電動アクセサリ
20000.0
T端子(テーパー)
134-8936

1個

33,351円

29,182

( 32,100円 )

4日目

電動アクセサリ
25000.0
T端子(テーパー)
134-8942

1個

34,714( 38,185円 )

4日目

電動アクセサリ
35000.0
T端子(テーパー)
134-8930

1個

39,551( 43,506円 )

4日目

電動アクセサリ
43000.0
T端子(テーパー)
134-8925

1個

59,637円

52,617

( 57,879円 )

4日目

電動アクセサリ
51000.0
T端子(テーパー)
134-8941

1個

72,826円

60,685

( 66,754円 )

4日目

電動アクセサリ
14000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8943

1個

31,112円

27,223

( 29,945円 )

4日目

電動アクセサリ
14000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8924

1個

31,112( 34,223円 )

4日目

電動アクセサリ
20000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8928

1個

33,351円

29,182

( 32,100円 )

4日目

電動アクセサリ
20000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8939

1個

30,781( 33,859円 )

4日目

電動アクセサリ
25000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8932

1個

34,714( 38,185円 )

4日目

電動アクセサリ
25000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8934

1個

34,714( 38,185円 )

4日目

電動アクセサリ
35000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8927

1個

39,551( 43,506円 )

4日目

電動アクセサリ
35000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8931

1個

39,112( 43,023円 )

4日目

電動アクセサリ
43000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8935

1個

59,637円

52,617

( 57,879円 )

4日目

電動アクセサリ
43000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8938

1個

59,637円

52,617

( 57,879円 )

4日目

電動アクセサリ
51000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LL
134-8929

1個

72,826円

60,685

( 66,754円 )

4日目

電動アクセサリ
51000.0
L型端子(ボルト締付端子)、端子位置:LR
134-8937

1個

72,826円

60,685

( 66,754円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動クリーナー、スイーパー、高所作業車、ゴルフカート、無人搬送機等に搭載するサイクルバッテリーです
・国内外製を問わずほとんどのマシンに対応しています
・簡単にメンテナンスいただける設計です
【用途】
・電気自動車、小型フォークリフトの動力用バッテリーに

(i)ご注意

  • 製品の品質管理上、すべて直送にて対応します。
    画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EBサイクルバッテリー

EBサイクルバッテリー

    充電式牽引車専用充電器 日本国内用

    充電式牽引車専用充電器 日本国内用

      すべりどめ台車シート

      すべりどめ台車シート

        300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

        300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

          ワイド台車

          ワイド台車

            屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

            屋内用ハンドブレーキ付静音収納箱台車

              金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット

              金象 プラキャリーラックDXL大用 ハンドルセット

                キャリーベルト CB-1

                キャリーベルト CB-1

                  キャリーベルト セット(本体+取付金具+フック金具)

                  キャリーベルト セット(本体+取付金具+フック金具)

                    1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                    1200x750mm/500kg 運搬車(アルミ製)

                      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                      300kg 運搬車(足踏みブレーキ付/二段式/樹脂製)

                        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                        アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                          125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                          125mm キャスター・固定/自在金具(EA520BE-5用)

                            メーカー ミラクール(シロキ) ADT MISM(ミズム) エスコ 石川製作所 金沢車輛 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ 石川製作所 エスコ
                            通常価格 26,961円 49,572円 230円 45,540円 13,225円 30,154円 7,857円 11,879円 18,844円 71,720円 35,190円 14,134円 2,880円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            材質1 鉛、プラスチック - - - - - - - - - - - -

                            EBサイクルバッテリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました