(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,814円
税込単価
1,995円

【特長】・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • サイズ:
    M
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    ナチュラル
  • JANコード:
    4904510219739
  • トラスココード:
    134-8885
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 手のひら周り(cm):
    18.2
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    7.2
  • 粉:
    つき

Loading...

製品仕様

型番商品タイプサイズ詳細タイプ
7620天然ゴムM左右兼用ナチュラル
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7620

1パック

100個入り

1,814( 1,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。
・便利な左右両用タイプです。
・内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
【用途】
・食品加工
・手先の細かい作業
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・サイズ:M
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):18.2
・中指長さ(cm):7.2
・長さ(cm):23.0
・JANコード:4904510219739
・トラスココード:134-8885
・質量:670g
【材質/仕上】
・天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入の型番7620のページです。
型番7620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入

    ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

    ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

      ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 L100枚入

        ピュアグローブNR SC-2100

        ピュアグローブNR SC-2100

          メーカー ダンロップ ダンロップ ダンロップ コクゴ
          通常価格 1,814円 1,814円 1,814円 3,749円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目  
          商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム -
          サイズ M S L -
          詳細タイプ 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -
          ナチュラル ナチュラル ナチュラル -
          JANコード 4904510219739 4904510219722 4904510219746 -

          ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 M100枚入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました