(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルマ2型湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルマ2型湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,732円
税込単価
12,905円

室内の温湿度管理に適したパルマ2型湿度計です。小型で軽量の温湿度計です。デシケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~99
  • トラスココード:
    805-1168
  • JANコード:
    4974425323609
  • 質量(g):
    100.000

型番

7562-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7562-00

1個

11,732( 12,905円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内の温湿度管理に適したパルマ2型湿度計です。
小型で軽量の温湿度計です。
デシケーター・恒温恒湿室・乾燥機・乾燥室等幅広くご使用いただけます。
質量(g):100

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パルマ2型湿度計の型番7562-00のページです。
型番7562-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルマ2型湿度計

パルマ2型湿度計

    大型木製寒暖計

    大型木製寒暖計

      冷蔵庫用温度計ポリス

      冷蔵庫用温度計ポリス

        ソフィア温湿度計

        ソフィア温湿度計

          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

          ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

            SK-1260指示計のみ

            SK-1260指示計のみ

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

              温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                温湿度計"ハイエスト2型"

                温湿度計"ハイエスト2型"

                  温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

                  温湿度記録計″シグマミニキューブ型″

                    熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                    熱中症予防対策商品 くらし環境温湿度計 AD-5687

                      温湿度計"ハイエスト1型"

                      温湿度計"ハイエスト1型"

                        Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

                        Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所

                          高精度卓上式温湿度・気圧計

                          高精度卓上式温湿度・気圧計

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 T&D 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー
                            通常価格 11,732円 4,390円 5,317円 3,000円 15,881円 21,259円 37,655円 16,482円 46,200円 4,500円 17,000円 3,300円 51,515円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度計 温度計 - - - 温度計 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 温湿度計 - -
                            測定温度範囲(℃) -10~50 -40~50 - -26~46 - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 0~50 0~50 -15~40 - -10~50 -30~50 -10~60 / -10~+60℃
                            測定湿度範囲(%RH) 20~99 - - - - - 10~95 20~100 5~100 - 20~100 10~90 0~100
                            トラスココード 805-1168 - - 805-1069 805-1192 805-1194 - 330-6399 308-3543 - 406-9234 857-8230 -
                            JANコード 4974425323609 - - 4974425403004 4974425583102 4974425800001 - - - - - - -

                            パルマ2型湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました