(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:756-M
塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手 エンカビニールテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
273円
税込単価
300円

【特長】・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油や洗剤に強い手袋です。・裏植毛...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    表:塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    裏:レーヨン、綿(植毛)
  • 厚さ(mm):
    約0.5
  • 全長(cm):
    32
  • すべり止め:
    あり

Loading...

 
カタログを表示

756-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
756-M

756-M

M
グリーン
4907026075646
857-1997
70.000
20.8
7.7
10

10個

273( 300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩化ビニール製で、天然ゴム製に比べて油や洗剤に強い手袋です。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
・イヤなにおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。
・すべり止め付きで、作業性に優れています。
【用途】
・農業、漁業、機械部品洗浄、組立、印刷。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手の型番756-Mのページです。
型番756-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手

    塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

    塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

      塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

      塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

            塩化ビニール手袋 パールうす手

            塩化ビニール手袋 パールうす手

              ナイスハンドミュー中厚手 手袋

              ナイスハンドミュー中厚手 手袋

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                【耐油性】塩化ビニール手袋

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                    ナイスハンド MIEUX(ミュー)

                      塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                      塩化ビニール手袋 耐油ビニスター (抗菌防臭加工)

                        塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                        塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ

                          ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                          ワーキング中厚手 No.111 全長(cm)31

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 273円 394円 665円 346円 248円 123円 337円 743円 365円 172円 586円 131円 280円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            材質1 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 - 表:塩化ビニール樹脂 表:塩化ビニール樹脂 塩化ビニール樹脂 - - 表:塩化ビニール樹脂 - - - -
                            材質2 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) - 裏:レーヨン、綿(植毛) 裏:レーヨン、綿(植毛) - - - 裏:レーヨン、綿(植毛) - - - -
                            厚さ(mm) 約0.5 約0.54 約1.31 - - - - - 約0.54 - - - -
                            全長(cm) 32 32 30 32 - - - - 32 - - - -
                            すべり止め あり あり あり - - - - - - - - - -

                            塩化ビニール手袋 トワローブ フルール中あつ手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            755-M
                            756-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            273円

                            ( 300円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            10Mピンク4907026075547857-199570.00020.87.7

                            273円

                            ( 300円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10Lグリーン4907026075660857-199679.00022.67.9

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました