(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7556
粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)【100個入り】 テンネンゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,914円
税込単価
2,105円

【特長】・粉なし加工で脱着も容易です。・強度に優れています。・便利な左右両用タ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 全長(cm):
    23
  • 粉:
    なし
  • 仕様詳細:
    未滅菌タイプ
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 高濃度の薬品、油類(ガソリン、灯油など)、溶剤(ベンジン、シンナーなど)には使用しないでください。
  • 熱いものには触れないでください。
  • 本品は使いきりタイプです。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

Loading...

 
カタログを表示

7556 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7556

7556

S
4904510249347
824-7966
16.6
7
635
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,914( 2,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉なし加工で脱着も容易です。
・強度に優れています。
・便利な左右両用タイプです。
・環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
【用途】
・食品加工
・手先の細かい作業

(i)ご注意

  • 高濃度の薬品、油類(ガソリン、灯油など)、溶剤(ベンジン、シンナーなど)には使用しないでください。
  • 熱いものには触れないでください。
  • 本品は使いきりタイプです。
  • 体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)の型番7556のページです。
型番7556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

      使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

      使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

          天然ゴムあつ手 グリーン(厚み約0.45mm)

            天然ゴムうす手

            天然ゴムうす手

              モテックス ラテックス手袋 G02B-L

              モテックス ラテックス手袋 G02B-L

                ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚

                ラテックス ノンパウダー手袋 M 100枚

                  ラテックスグローブ No.916

                  ラテックスグローブ No.916

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                    天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)

                      ふんわりやわらか天然ゴム手袋

                      ふんわりやわらか天然ゴム手袋

                        メーカー ダンロップ オカモト トラスコ中山 ダンロップ ダンロップ ダンロップ ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ダンロップ オカモト
                        通常価格 1,914円 1,650円 2,006円 187円 371円 178円 3,048円 1,560円 10,678円 214円 121円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   8日目   6日目   1日目~   1日目  
                        使用用途 使い捨て 作業用 使い捨て 作業用 作業用 作業用 - - 耐熱・耐冷 作業用 作業用
                        商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                        詳細タイプ 左右兼用 - - - - - - - - - -
                        ホワイト - - ブルー グリーン ナチュラル - - - ピンク -
                        厚さ(mm) 0.08 - - - - - - - - - -

                        粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7555
                        7557
                        7558
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                        1,914円

                        ( 2,105円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        SS4904510249330824-796515.27595-

                        1,914円

                        ( 2,105円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        [M] ML4904510249354824-796718.27.2720-

                        1,914円

                        ( 2,105円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        L4904510249361824-7968217.8785-

                        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました