(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,369円
税込単価
22,406円

【特長】・3層構造のSuperFabric[[R上]]を手のひらに使用し、耐針...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    145.000
  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 色:
    ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4523
  • EN388 2016規格:
    4X33F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754196

S
0815733010826
780-9786
25.8
22.5
8.3

1個

20,369( 22,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造のSuperFabric[[R上]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
・手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
・単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
【用途】
・医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044の型番754196のページです。
型番754196に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

    耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

    耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

      TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

      TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

          ミドリ安全 耐切創手袋 MK-250(パイルニット 縫製タイプ)

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

              ケミスターワイヤーフィットプラス

              ケミスターワイヤーフィットプラス

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                  耐切創・耐針手袋 4041 NSR

                  耐切創・耐針手袋 4041 NSR

                    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

                    ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)

                      川西 シュレガード ノンコート

                      川西 シュレガード ノンコート

                        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                        ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8753

                          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                          ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER トラスコ中山 アンセル ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ HEX ARMER HEX ARMER ミドリ安全 川西工業 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 19,423円 13,100円 3,880円 917円 7,818円 1,390円 1,223円 8,617円 23,526円 2,559円 435円 1,304円 1,661円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            質量(g) 145.000 - - - - - - 115.000 - - - - -
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - - - SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - -
                            ブラック 茶色/黒 - - - - - グレー/ブラック ブラック - - - -
                            耐切創レベル 5 5 - - - - - 5 5 - - - -
                            EN388 2003規格 4523 4523 - - - - - 4543 4522 - - - -

                            耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754197
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            19,423円

                            ( 21,365円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0815733010833780-979427.023.58.5

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました