(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 EXT Rescue 4011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754182
耐切創手袋 EXT Rescue 4011 タイセッソウテブクロ EXT RESCUE 4011

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,256円
税込単価
16,782円

【特長】・SuperFabric[[R上]]素材を手のひらインナーに採用し、I...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    スパンデックス
  • 材質3:
    人工皮革
  • 材質4:
    TP-X[[R上]]
  • 色:
    ブラック/イエロー
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4543
  • EN388 2016規格:
    4X43FP

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754182 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754182

S
0815733015432
315.000
780-9751
22.8
19.3
8.5

1個

15,256( 16,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SuperFabric[[R上]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
・手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
【用途】
・金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 EXT Rescue 4011の型番754182のページです。
型番754182に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 EXT Rescue 4011

耐切創手袋 EXT Rescue 4011

    耐切創手袋ハイフレックス 11-735

    耐切創手袋ハイフレックス 11-735

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

            ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

            ケブラーNBRグリップ GP-KV2R

              耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

              耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

                DURACoil(デュラコイル)346

                DURACoil(デュラコイル)346

                  勝星 セーフティグラブ ハード

                  勝星 セーフティグラブ ハード

                    DURACoil(デュラコイル)576

                    DURACoil(デュラコイル)576

                      DURACoil(デュラコイル)546

                      DURACoil(デュラコイル)546

                        耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                        耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

                          デュラコイル 386

                          デュラコイル 386

                            メーカー HEX ARMER アンセル HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER ショーワグローブ HEX ARMER ショーワグローブ 勝星産業 ショーワグローブ ショーワグローブ アンセル ショーワグローブ
                            通常価格 15,256円 1,493円 6,835円 8,617円 4,808円 1,946円 11,379円 1,551円 1,363円 1,899円 1,429円 1,656円 1,567円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - - - - - -
                            材質2 スパンデックス - グラスファイバー繊維 グラスファイバー繊維 コットン - コットン - - - - - -
                            材質3 人工皮革 - ニトリルゴム 発泡ニトリルゴム 天然ゴム - 天然ゴム - - - - - -
                            材質4 TP-X[[R上]] - HPPE HPPE - - - - - - - - -
                            ブラック/イエロー - グレー/ブラック グレー/ブラック レッド/ブラック - ホワイト/オレンジ - - - - - -

                            耐切創手袋 EXT Rescue 4011のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754183
                            754184
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            15,256円

                            ( 16,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0815733015449345.000780-976024.019.98.7

                            15,256円

                            ( 16,782円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733015456370.000780-977825.420.69.0

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました