(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754175
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013 タイセッソウテブクロ レベル6シリーズ 9013

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,716円
税込単価
10,688円

【特長】・黒色の発泡ニトリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    115.000
  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    グラスファイバー繊維
  • 材質3:
    発泡ニトリルゴム
  • 材質4:
    HPPE
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4543
  • EN388 2016規格:
    4X43F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754175 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754175

M
0815733013575
780-9719
20.8
24.4
8.8

1個

9,716( 10,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色の発泡ニトリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。
・外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。
・高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。
・SuperFabric[[R上]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013の型番754175のページです。
型番754175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

    デュラコイル 386

    デュラコイル 386

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

        DURACoil(デュラコイル)346

        DURACoil(デュラコイル)346

          耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

          耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

            耐切創手袋ハイフレックス 11-735

            耐切創手袋ハイフレックス 11-735

              DURACoil(デュラコイル)576

              DURACoil(デュラコイル)576

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                    DURACoil(デュラコイル)546

                    DURACoil(デュラコイル)546

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 L

                            メーカー HEX ARMER ショーワグローブ HEX ARMER ショーワグローブ HEX ARMER アンセル ショーワグローブ HEX ARMER ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 8,617円 1,567円 4,808円 1,551円 11,379円 1,397円 1,899円 6,835円 1,361円 1,429円 1,488円 3,880円 1,494円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            質量(g) 115.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - - SuperFabric[[R上]] - - - - -
                            材質2 グラスファイバー繊維 - コットン - コットン - - グラスファイバー繊維 - - - - -
                            材質3 発泡ニトリルゴム - 天然ゴム - 天然ゴム - - ニトリルゴム - - - - -
                            材質4 HPPE - - - - - - HPPE - - - - -

                            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754174
                            754176
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            9,200円

                            ( 10,120円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            S0815733013568780-970120.423.58.4

                            8,617円

                            ( 9,479円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733013582780-972721.225.59.2

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました