(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創・耐針手袋 4041 NSR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創・耐針手袋 4041 NSR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,526円
税込単価
25,879円

【特長】・3層構造のSuperFabric[[R上]]を手のひらに使用し、耐針...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    スパンデックス
  • 色:
    ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4522
  • EN388 2016規格:
    4X42F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754155

S
0815733010758
175.000
780-9662
19.8
19.6
8.2

1個

23,526( 25,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層構造のSuperFabric[[R上]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
・手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
・手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
【用途】
・警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐針手袋 4041 NSRの型番754155のページです。
型番754155に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創・耐針手袋 4041 NSR

耐切創・耐針手袋 4041 NSR

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102青 L

      耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

      耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

        TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

          川西 シュレガード ノンコート

          川西 シュレガード ノンコート

            ケミスターワイヤーフィットプラス

            ケミスターワイヤーフィットプラス

              耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

              耐切創手袋 NEOカットレジストインナー

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                  シュレガード パームコート

                  シュレガード パームコート

                    メーカー HEX ARMER ミドリ安全 HEX ARMER トラスコ中山 川西工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 川西工業
                    通常価格 23,526円 1,390円 19,423円 3,880円 435円 1,223円 833円 1,361円 810円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    材質1 SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - - - - - -
                    材質2 スパンデックス - - - - - - - -
                    ブラック - ブラック - - - - - -
                    耐切創レベル 5 - 5 - - - - - -
                    EN388 2003規格 4522 - 4523 - - - - - -

                    耐切創・耐針手袋 4041 NSRのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    754156
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                    28,620円

                    ( 31,482円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    M0815733010765200.000780-967121.820.48.4

                    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました