(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 スチールレザー9 5039

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 スチールレザー9 5039

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,253円
税込単価
13,478円

【特長】・なめし加工された上質な牛革を使用・カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    牛床革
  • 色:
    グレー/蛍光黄緑
  • 耐切創レベル:
    5
  • 中指長さ(cm):
    9.3

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
EN388 2003規格
EN388 2016規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754096

LL
0815733010666
400.000
780-9506
26.8
27.0
4544
4X44F

1個

12,253( 13,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめし加工された上質な牛革を使用
・カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護
・インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします
・インナー全体にSuperFabric(R)素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります
・ドライクリーニングが可能です
【用途】
・有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 スチールレザー9 5039の型番754096のページです。
型番754096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 スチールレザー9 5039

耐切創手袋 スチールレザー9 5039

    耐切創手袋 スチールレザー3 5033

    耐切創手袋 スチールレザー3 5033

      耐切創手袋 EXT Rescue 4011

      耐切創手袋 EXT Rescue 4011

        耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

        耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

          ケブラー 10Gゴム引き手袋

          ケブラー 10Gゴム引き手袋

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

              耐切創手袋 マックメイトZY  7ゲージ

              耐切創手袋 マックメイトZY 7ゲージ

                耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

                耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

                  ホワイトHPPEインナー手袋

                  ホワイトHPPEインナー手袋

                    耐切創手袋 ケブラー SD 15G

                    耐切創手袋 ケブラー SD 15G

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                      アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

                        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

                          切創防止手袋 CR-1J

                          切創防止手袋 CR-1J

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER アトム(安全・保護用品) HEX ARMER マックス(手袋) HEX ARMER トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 HEX ARMER 東京硝子器械
                            通常価格 12,253円 11,704円 15,256円 53,469円 1,169円 6,835円 6,903円 53,727円 579円 857円 1,183円 4,808円 1,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   6日目~  
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - - - SuperFabric[[R上]] -
                            材質2 牛床革 牛革 スパンデックス - - グラスファイバー繊維 - - - - - コットン -
                            グレー/蛍光黄緑 ホワイト/グレー ブラック/イエロー グレー - グレー/ブラック - ブラック - - - レッド/ブラック -
                            耐切創レベル 5 5 5 5 - 5 - 5 - - - 5 -
                            中指長さ(cm) 9.3 - - 8.0 - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 スチールレザー9 5039のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切りくずのスクラップを取り扱う際に
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/21
                            切削工程で切りくずのスクラップを取り扱う際にこの商品を使用しています。耐切創手袋なので選定しました。耐久性は問題ありません。強いて言えばサイズが大きいので、インナー手袋を装着しないといけないのでひと手間掛かるのが面倒なことです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754095
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) EN388 2003規格 EN388 2016規格

                            15,275円

                            ( 16,803円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733010659370.000780-949226.426.5--

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました