(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 スチールレザー3 5033

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754085
耐切創手袋 スチールレザー3 5033 タイセッソウテブクロ スチールレザー3 5033

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,345円 13,439円
税込単価
16,880円 14,783円

【特長】・クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFab...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    牛革
  • 色:
    ホワイト/グレー
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4532
  • EN388 2016規格:
    4X33F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754085 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754085

S
0812013022968
175.000
780-9468
23.0
18.3
8.6

1個

15,345円

13,439

( 14,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[R上]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。
・切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
【用途】
・機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 スチールレザー3 5033の型番754085のページです。
型番754085に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 スチールレザー3 5033

耐切創手袋 スチールレザー3 5033

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

      耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

      耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

        耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

          耐切創手袋 スチールレザー9 5039

          耐切創手袋 スチールレザー9 5039

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

              耐切創手袋 EXT Rescue 4011

              耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                切創防止手袋 CR-1J

                切創防止手袋 CR-1J

                  ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

                  ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

                    アラミド手袋(7ゲージ)

                    アラミド手袋(7ゲージ)

                      ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                      ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                        耐突刺し・耐針手袋

                        耐突刺し・耐針手袋

                          ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                          ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER 東京硝子器械 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ミドリ安全
                            通常価格 11,704円 6,835円 53,469円 4,808円 12,253円 8,617円 15,256円 1,800円 5,450円 1,088円 8,400円 16,250円 9,822円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - - - -
                            材質2 牛革 グラスファイバー繊維 - コットン 牛床革 グラスファイバー繊維 スパンデックス - - - - - -
                            ホワイト/グレー グレー/ブラック グレー レッド/ブラック グレー/蛍光黄緑 グレー/ブラック ブラック/イエロー - - - - - -
                            耐切創レベル 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - -
                            EN388 2003規格 4532 4544 4534 4544 - 4543 4543 - - - - - -

                            耐切創手袋 スチールレザー3 5033のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754086
                            754087
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            15,345円

                            ( 16,880円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0812013022975200.000780-947624.019.28.8

                            11,704円

                            ( 12,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0812013022982230.000780-948424.820.09.2

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました