(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,469円
税込単価
58,816円

【特長】・耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[R上]]素材...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 色:
    グレー
  • 耐切創レベル:
    5
  • 中指長さ(cm):
    8.0
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2003規格:
    4534
  • EN388 2016規格:
    4X34F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754074

M
0815733011854
780-9441
28.0
44.7

1個

53,469( 58,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[R上]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。
・手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。
・操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ヘラクレス400R6Eの型番754074のページです。
型番754074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

    耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

    耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

      KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

        耐切創手袋 スチールレザー3 5033

        耐切創手袋 スチールレザー3 5033

          テイケン 耐熱耐切創手袋

          テイケン 耐熱耐切創手袋

            KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

            KC-60 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

              吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

              吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/オレンジ

                  KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                  KC-30 消防用セラミックレザー手袋 イエロー/ネイビー

                    耐切創手袋 C500 M フォーム

                    耐切創手袋 C500 M フォーム

                      アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                      アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                        ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)

                          トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

                          トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER 東和コーポレーション(トワロン) HEX ARMER 帝健 東和コーポレーション(トワロン) 吉野 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX アンセル 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 53,469円 53,727円 10,481円 11,704円 1,675円 10,481円 1,789円 9,595円 9,595円 3,804円 1,378円 6,390円 13,956円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   3日目~   4日目   8日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            質量(g) 540.000 370.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] - - - - - - - - -
                            グレー ブラック - ホワイト/グレー - - - - - - - - -
                            耐切創レベル 5 5 - 5 - - - - - - - - -
                            中指長さ(cm) 8.0 - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 ヘラクレス400R6Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754075
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm)

                            53,469円

                            ( 58,816円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733011861780-945029.845.5

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました