(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754063
耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041 タイセッソウテブクロ ヘラクレスNSR 3041

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,727円
税込単価
59,100円

【特長】・手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[R上]]を使...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 色:
    ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4522
  • EN388 2016規格:
    4X12F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754063 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754063

M
0815733011908
780-9425
25.0
30.5
9.4

1個

53,727( 59,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[R上]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
【用途】
・廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041の型番754063のページです。
型番754063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

    耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

    耐切創・耐針手袋 ポイントガード X6044

      耐切創・耐針手袋 4041 NSR

      耐切創・耐針手袋 4041 NSR

        耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

        耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

          耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

            耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

            耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

              耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

              耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

                耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

                耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

                  ケブラー 10Gゴム引き手袋

                  ケブラー 10Gゴム引き手袋

                    耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                    耐切創手袋 スチールレザー9 5039

                      耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                      耐切創手袋 EXT Rescue 4011

                        切創防止手袋 CR-1J

                        切創防止手袋 CR-1J

                          耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                          耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER 東京硝子器械 HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER アトム(安全・保護用品) HEX ARMER HEX ARMER 東京硝子器械 HEX ARMER
                            通常価格 53,727円 19,423円 23,526円 41,472円 6,835円 11,379円 8,617円 53,469円 1,169円 12,253円 15,256円 1,800円 13,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目~   1日目  
                            質量(g) 370.000 145.000 - - - - 115.000 540.000 - - - - -
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - SuperFabric[[R上]]
                            ブラック ブラック ブラック - グレー/ブラック ホワイト/オレンジ グレー/ブラック グレー - グレー/蛍光黄緑 ブラック/イエロー - 茶色/黒
                            耐切創レベル 5 5 5 - 5 5 5 5 - 5 5 - 5
                            EN388 2003規格 4522 4523 4522 - 4544 4544 4543 4534 - - 4543 - 4523

                            耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754064
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            53,727円

                            ( 59,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733011915780-943326.231.09.5

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました