(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,808円
税込単価
5,289円

【特長】・表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    コットン
  • 材質3:
    天然ゴム
  • 色:
    レッド/ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4544
  • EN388 2016規格:
    4X44F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754044

S
0815733011397
175.000
780-9361
21.2
25.0
7.4

1個

4,808( 5,289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。
・強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
・インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
【用途】
・ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011の型番754044のページです。
型番754044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

      耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

      耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

          耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

          耐切創手袋アクティブアーマー 80-600

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

              耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

              耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋

                  DURACoil(デュラコイル)346

                  DURACoil(デュラコイル)346

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                    耐切創手袋 S-TEX 581

                      アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                      アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”

                        デュラコイル 386

                        デュラコイル 386

                          勝星 セーフティグラブ ハード

                          勝星 セーフティグラブ ハード

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER ミドリ安全 アンセル ミドリ安全 HEX ARMER トラスコ中山 ショーワグローブ ショーワグローブ アンセル ショーワグローブ 勝星産業
                            通常価格 4,808円 8,617円 11,379円 1,361円 1,656円 1,488円 6,835円 3,880円 1,551円 1,729円 1,378円 1,567円 1,363円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - SuperFabric[[R上]] - - - - - -
                            材質2 コットン グラスファイバー繊維 コットン - - - グラスファイバー繊維 - - - - - -
                            材質3 天然ゴム 発泡ニトリルゴム 天然ゴム - - - ニトリルゴム - - - - - -
                            レッド/ブラック グレー/ブラック ホワイト/オレンジ - - - グレー/ブラック - - - - - -
                            耐切創レベル 5 5 5 - - - 5 - - - - - -

                            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754045
                            754046
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            6,031円

                            ( 6,634円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0815733011403200.000780-937922.226.38.0

                            6,031円

                            ( 6,634円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733011410200.000780-938723.827.18.8

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました