(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:754038
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010 タイセッソウテブクロ レベル6シリーズ 9010

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,196円
税込単価
7,916円

【特長】・表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリル...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2:
    グラスファイバー繊維
  • 材質3:
    ニトリルゴム
  • 材質4:
    HPPE
  • 色:
    グレー/ブラック
  • 耐切創レベル:
    5
  • EN388 2003規格:
    4544
  • EN388 2016規格:
    4X44F

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

Loading...

 
カタログを表示

754038 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

754038

S
0815733011335
115.000
780-9336
19.8
24.5
7.9

1個

7,196( 7,916円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。
・インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
・強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
【用途】
・細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に。

(i)ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010の型番754038のページです。
型番754038に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

    耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

      耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

        耐切創手袋 EXT Rescue 4011

        耐切創手袋 EXT Rescue 4011

          耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

          耐切創手袋 ヘラクレス400R6E

            耐切創手袋 スチールレザー3 5033

            耐切創手袋 スチールレザー3 5033

              耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

              耐切創手袋耐切創ピッタリ倶楽部 ノンコート

                ホワイトHPPEインナー手袋

                ホワイトHPPEインナー手袋

                  ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                  ケブラーKG-200 外パイル(12双入)

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                    耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

                      ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                      ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

                        耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

                        耐切創手袋 ヘラクレスNSR 3041

                          ケブラーKM-2 胸付前掛け

                          ケブラーKM-2 胸付前掛け

                            メーカー HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER HEX ARMER 川西工業 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東京硝子器械 ミドリ安全 HEX ARMER 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 6,835円 4,808円 8,617円 15,256円 53,469円 11,704円 1,345円 579円 36,308円 41,472円 9,822円 53,727円 12,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   1日目   7日目  
                            材質1 SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] SuperFabric[[R上]] - - - - - SuperFabric[[R上]] -
                            材質2 グラスファイバー繊維 コットン グラスファイバー繊維 スパンデックス - 牛革 - - - - - - -
                            材質3 ニトリルゴム 天然ゴム 発泡ニトリルゴム 人工皮革 - - - - - - - - -
                            材質4 HPPE - HPPE TP-X[[R上]] - - - - - - - - -
                            グレー/ブラック レッド/ブラック グレー/ブラック ブラック/イエロー グレー ホワイト/グレー - - - - - ブラック -

                            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            754039
                            754040
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            6,835円

                            ( 7,519円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M0815733011342145.000780-934420.625.98.4

                            7,196円

                            ( 7,916円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L0815733011359145.000780-935221.226.78.8

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました