(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7680
リネンテスター(9倍) ルーペ

リネンテスター(9倍) 7680

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,229円
税込単価
17,852円

目盛は4辺の内、2辺がミリ目盛、2辺がインチ目盛になっています。ミリ目盛は1ミ...

詳細情報を確認する

Loading...

7680 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7680

10
-
805-1957
301.000

1個

16,229( 17,852円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目盛は4辺の内、2辺がミリ目盛、2辺がインチ目盛になっています。
ミリ目盛は1ミリ刻み、インチ目盛は1/8インチ刻みです。

商品情報

Loading...

7680で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リネンテスター(9倍)の型番7680のページです。
型番7680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リネンテスター(9倍)

リネンテスター(9倍)

    ルーペG スタンド型 75763

    ルーペG スタンド型 75763

      LED付折り畳みルーペ

      LED付折り畳みルーペ

        三ツ折型リネンテスター

        三ツ折型リネンテスター

          カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

          カートン 縞見ルーペ 25mm 6倍

            縞見ルーペ(6~7倍)

            縞見ルーペ(6~7倍)

              リネンテスター(折り畳み式)

              リネンテスター(折り畳み式)

                三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ

                三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ

                  縞見ルーペ(7倍)

                  縞見ルーペ(7倍)

                    三つ折型ルーペ

                    三つ折型ルーペ

                      カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                      カートン 縞見ルーペ 20mm 6倍

                        インスペクションルーペ SL-13

                        インスペクションルーペ SL-13

                          “三ツ折型リネンテスター”

                          “三ツ折型リネンテスター”

                            メーカー 池田レンズ工業 シンワ測定 ギガ・セレクション 京葉光器 カートン光学 カートン光学 東海産業 京葉光器 カートン光学 トラスコ中山 カートン光学 エンジニア 京葉光器
                            通常価格 2,200円 3,875円 2,400円 2,822円 4,800円 4,143円 2,900円 3,115円 3,292円 4,348円 3,077円 4,244円 5,668円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   5日目   1日目  

                            リネンテスター(9倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7520
                            7521
                            7522
                            7530
                            7531
                            7532
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            94963008075202805-194417.000

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            94963008075219805-194516

                            2,840円

                            ( 3,124円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            94963008075226805-194627.000

                            2,663円

                            ( 2,929円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            74963008075301805-194730

                            2,485円

                            ( 2,734円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            74963008075318805-194828

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            74963008075325805-194947.000

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました