(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:150-9.0-200
木柄貫通ドライバー 座金付 キガラドライバー

木柄貫通ドライバー 座金付 150-9.0-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

ビット先端からグリップ後方まで軸が通っており、グリップ後方に座金を備えているた...

詳細情報を確認する

  • マグネット:
    あり
  • 仕様:
    貫通タイプ

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

150-9.0-200 解除

Loading...

150-9.0-200 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
先端マグネット
重量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150-9.0-200

マイナス(-)
-
9
330
200
8
4962485000165
774-1171
-
170.000
クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ブナ材
-
-

1個

1,200( 1,320円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビット先端からグリップ後方まで軸が通っており、グリップ後方に座金を備えているため、ハンマーと組み合わせて固着したねじの緩み作業やねじ頭の再形成などに使用できます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

商品情報

Loading...

150-9.0-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木柄貫通ドライバー 座金付の型番150-9.0-200のページです。
型番150-9.0-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木柄貫通ドライバー 座金付

木柄貫通ドライバー 座金付

    木柄貫通プラスドライバー

    木柄貫通プラスドライバー

      木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350

      木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350

        木柄貫通ドライバー(マグネット入り)

        木柄貫通ドライバー(マグネット入り)

          メーカー ANEX WIHA ベッセル トラスコ中山
          通常価格 960円 1,300円 1,728円 610円
          通常出荷日 1日目~   3日目   9日目   1日目  
          マグネット あり なし なし あり
          仕様 貫通タイプ - - -

          木柄貫通ドライバー 座金付のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          叩き用
          評価 5.0満足度:5.02021/07/06
          送り抜きの金型で、たまにリフターが上がらなくなる時があるのですが、この柄を使ってちょっと叩くと上がるので使っています。昔から使っていたものがボロボロになってた為買い換えました。適度な重みと硬さがあって丁度良い。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          170-2-100
          170-6-100
          170-8-150
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
          (mm)
          全長
          (mm)
          軸長
          (mm)
          軸径
          (mm)
          JANコード トラスココード 先端マグネット 重量
          (g)
          材質1 材質2

          960円

          ( 1,056円 )
          1個 あり

          1日目

          10プラス(+)№2-220100-4962485001827774-1201磁力あり110.000軸:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材

          960円

          ( 1,056円 )
          1個 あり

          1日目

          10マイナス(-)-6220100-4962485000820774-1260磁力あり110.000軸:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材

          1,400円

          ( 1,540円 )
          1個 あり

          1日目

          10マイナス(-)-8283150-4962485000837493-7082磁力あり185.000軸:クロムモリブデンバナジウム鋼グリップ:ブナ材

          貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました