(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,918円
税込単価
2,110円

【特長】・手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。・コーテ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.3
  • 色:
    レッド

型番

750-10M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

750-10M

M
4969286075019
779-7559
510.000
22.5
17
8
レッド
10

1パック

10個入り

1,918( 2,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひら全体に天然ゴムをやわらかくコーティングした手袋です。
・コーティングされた天然ゴムは特殊加工により、簡単には剥がれず、繰り返して使用ができます。
・手の甲側は通気性があり、蒸れにくい仕様です。
・指先に鉄粉、砂、土等の細かいゴミが入りません。
・経済的な10双組です。
・本品は簡易包装での納品となります。
【用途】
・一般作業に。
・運搬・荷役作業に。
・農作業に。
・機械メンテナンスに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)の型番750-10Mのページです。
型番750-10Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)

    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

    天然ゴム背抜き手袋ラバービート

      ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

      ゴム背抜き手袋 タフレッドスリム

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

        天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

          フィットライナー黒

          フィットライナー黒

            厚手ゴム背抜き手袋

            厚手ゴム背抜き手袋

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

              天然ゴム背抜き手袋ジェイフレックス ラバー

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                ウレタン背抜き パームフィット手袋

                  すべり止め手袋 ナイスグローブ

                  すべり止め手袋 ナイスグローブ

                    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                    天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート18

                      ケミソフト クーリング

                      ケミソフト クーリング

                        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                          ブルースリーPU18G 9310

                          ブルースリーPU18G 9310

                            メーカー 丸和ケミカル ユニワールド アトム(安全・保護用品) ユニワールド 勝星産業 おたふく手袋 ユニワールド ショーワグローブ 丸和ケミカル ユニワールド アトム(安全・保護用品) 勝星産業 富士手袋
                            通常価格 1,918円 170円 430円 427円 286円 370円 257円 2,403円 236円 423円 363円 976円 371円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 繊維部:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - 0.8 - - - -
                            レッド - - - - - - - ライトブルー/ホワイト - - - -

                            天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工事現場
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/03
                            工事現場で2~3日はもちます。
                            安価で数量が多いため、使い捨て感覚で使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            750-10L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) リストカラー

                            1,918円

                            ( 2,110円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10L4969286075026779-7541630.00023.5188.5ブラック

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました