(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワタベ 低圧手袋ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワタベ 低圧手袋ケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,332円
税込単価
2,565円

【特長】・低圧手袋と検電器をセットで収納できるケースです。・ネームプレート(名...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁用品
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    290
  • JANコード:
    4562395861018
  • トラスココード:
    835-9817
  • 質量(g):
    86.000
  • 材質1:
    PVC
  • 幅(mm):
    220
  • 色:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

745

5個

2,332( 2,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低圧手袋と検電器をセットで収納できるケースです。
・ネームプレート(名刺大)用のポケット付きです。
・フック付でベルトループなどに取り付け携行できます。
【用途】
・低圧手袋、検電器の収納、管理用に。
・EV整備時、絶縁手袋の使用前後に。
【材質】
・PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワタベ 低圧手袋ケースの型番745のページです。
型番745に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワタベ 低圧手袋ケース

ワタベ 低圧手袋ケース

    高圧ゴム手袋ケース

    高圧ゴム手袋ケース

      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

      高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1

        保護具収納袋

        保護具収納袋

          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

          高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008

            低圧ゴム手袋 交流600V以下用

            低圧ゴム手袋 交流600V以下用

              高圧用ゴム手袋

              高圧用ゴム手袋

                低圧用ゴム手袋ネオフィット

                低圧用ゴム手袋ネオフィット

                  電気用ゴム長靴

                  電気用ゴム長靴

                    ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                    ワタベ 絶縁あんしんスタートセット

                      Pマイジャストグローブ 化粧箱

                      Pマイジャストグローブ 化粧箱

                        ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

                        ニュージャストヘルパーグローブ(ポリエチレン)

                          ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                          ニュージャストヘルパーグローブ(厚さ:0.03mm)

                            メーカー 渡部工業 渡部工業 コクゴ 渡部工業 コクゴ ヨツギ コクゴ ヨツギ 渡部工業 渡部工業 東京パック 東京パック 東京パック
                            通常価格 2,332円 5,779円 21,851円 14,728円 21,915円 3,452円 21,851円 3,287円 14,876円 22,024円 1,204円 799円 421円
                            通常出荷日 1日目   2日目   10日目   1日目   10日目   1日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目~   7日目  
                            商品タイプ 絶縁用品 関連部品 - 関連部品 - 絶縁グローブ 絶縁グローブ - 絶縁用品 - - - -
                            奥行(mm) 40 140 - 260 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 290 520 - 490 - - - - - - - - -
                            JANコード 4562395861018 4562395860745 - 4562395860752 - - - - - - - - -
                            トラスココード 835-9817 429-9701 - 429-9710 - - - - - - - - -

                            ワタベ 低圧手袋ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました