(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーグローブ735指先ピッタリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:735L
イージーグローブ735指先ピッタリ【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・外エンボス加工により、すべり止め効果があります・薄くてポリHDより軽...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • エンボス加工:
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 全長(cm):
    27.5
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    100枚入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

735L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

735L

L
透明
4970520813526
808-1192
300
100枚入

1パック

100個入り

368( 405円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工により、すべり止め効果があります
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です
・食品衛生法適合品です
・指股特殊加工により指にしっかりフィットします
【用途】
・食品加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーグローブ735指先ピッタリの型番735Lのページです。
型番735Lに関する仕様情報を記載しております。

イージーグローブ735指先ピッタリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
735BM
735BMS
735BS
735M
735MS
735S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

408円

( 449円 )

100個入り

1パック あり

5日目

Mブルー4970520815087808-1189280-

425円

( 468円 )

100個入り

1パック あり

5日目

MSブルー4970520815858808-1190260-

408円

( 449円 )

100個入り

1パック あり

5日目

Sブルー4970520815070808-1191240-

368円

( 405円 )

100個入り

1パック あり

5日目

M透明4970520813519808-1193280-

368円

( 405円 )

100個入り

1パック あり

5日目

MS透明4970520814554808-1194260-

368円

( 405円 )

100個入り

1パック あり

5日目

S透明4970520813502808-1195240-

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました