(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101円
税込単価
111円

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

型番

7335100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7335100

1個

101( 111円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・刈払機、草刈機等に。
【商品仕様】
・線径(mm):3.5
・包装形態:ボビン巻
・長さ(m):1
・JANコード:4903599111248
・質量:890g
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1mの型番7335100のページです。
型番7335100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 4.0mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 4.0mm×1m

        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

            ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

            ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 6φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ブルー

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m ホワイト

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m グリーン

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m グリーン

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 101円 49円 75円 104円 52円 41円 140円 55円 55円 55円 71円 55円 62円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                            ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました