(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41円
税込単価
45円

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き

型番

7325100 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7325100

100個

41( 45円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】
・刈払機、草刈機等に。
【商品仕様】
・線径(mm):2
・包装形態:ボビン巻
・長さ(m):1
・JANコード:4903599112177
・質量:370g
【材質/仕上】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 販売単位:1巻き
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1mの型番7325100のページです。
型番7325100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1m

    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 4.0mm×1m

        ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 4.0mm×1m

          ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 6.0mm×1m

          ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 6.0mm×1m

            ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

            ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                  ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                  ナイロンロープ(金剛打タイプ)

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

                    ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

                      綿金剛打ロープ ドラム巻

                      綿金剛打ロープ ドラム巻

                        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 6mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 41円 104円 49円 75円 127円 101円 56円 51円 3,635円 67円 43円 62円 33円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   5日目~   4日目   4日目  

                            ユタカ ナイロン金剛打ボビン巻 2.5mmX1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました