(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-117 ビニール薄手 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7323
S-117 ビニール薄手 ブルー【1~3個入り】 S-117 ビニールウスデ ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162円
税込単価
178円

【特長】・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。・指先フィットで細かい作業に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 材質1:
    塩化ビニール

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

S-117 ビニール薄手 ブルー 製品特長・仕様
商品情報を表示

7323 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7323

L
4904510216240
854-8624
60

10個

162( 178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
・指先フィットで細かい作業に最適です。
【用途】
・清掃・軽作業全般。
【材質】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S-117 ビニール薄手 ブルーの型番7323のページです。
型番7323に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-117 ビニール薄手 ブルー

S-117 ビニール薄手 ブルー

    ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

    ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

      塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

      塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

          塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

            塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

            塩化ビニール製手袋 ベルテ-112

              塩化ビニール製手袋 ベルテ-100ロング

              塩化ビニール製手袋 ベルテ-100ロング

                ビニール手袋 ビニール厚手

                ビニール手袋 ビニール厚手

                  塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                  塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

                    耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                    耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                      塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                        塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                        塩化ビニール手袋 ニュー耐油

                          塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                          塩化ビニール製手袋 ベルテ-135

                            メーカー ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ミドリ安全 ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全
                            通常価格 162円 365円 394円 2,652円 665円 4,250円 6,750円 342円 326円 167円 346円 1,514円 5,310円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール - - - - - - - - - - - -

                            S-117 ビニール薄手 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7321
                            7322
                            7656
                            7657
                            7658
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g)

                            162円

                            ( 178円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            S4904510216226854-862250.000

                            162円

                            ( 178円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            [M] ML4904510216233854-862350.000

                            457円

                            ( 503円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            S4904510276565854-8625150

                            457円

                            ( 503円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            [M] ML4904510276572854-8626150

                            457円

                            ( 503円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            L4904510276589854-8627180.000

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました