(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:728S
イージーグローブ728/728BポリLD外エンボス【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
409円
税込単価
450円

【特長】・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています・食品衛生...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • エンボス加工:
  • 厚さ(mm):
    0.023
  • 全長(cm):
    27.5
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)
  • 仕様詳細:
    左右兼用
  • 内容量:
    100枚入

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

728S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

728S

S
透明
4547691363039
808-1181
28
7.5
240
100枚入

1パック

100個入り

409( 450円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています
・食品衛生法適合品です
<728L、728SS、728M、728S>
・異物混入対策のブルーカラーです
<728BSS、728BM、728SS、728BL>
・外エンボス加工により、すべり止め効果があります
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です
【用途】
・食品加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーグローブ728/728BポリLD外エンボスの型番728Sのページです。
型番728Sに関する仕様情報を記載しております。

イージーグローブ728/728BポリLD外エンボスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
728BM
728BS
728BSS
728L
728M
728SS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

450円

( 495円 )

100個入り

1パック あり

1日目

Mブルー4547691688507808-1176308.0260-

409円

( 450円 )

100個入り

1パック あり

1日目

Sブルー4547691688491808-1177287.5240-

395円

( 435円 )

100個入り

1パック あり

1日目

SSブルー4547691688484808-117826.06.5220-

318円

( 350円 )

100個入り

1パック あり

6日目

L透明4547691363053808-1179328.1280-

409円

( 450円 )

100個入り

1パック あり

5日目

M透明4547691363046808-1180308.0260-

318円

( 350円 )

100個入り

1パック あり

5日目

SS透明4547691363022808-118326.06.5220-

使いきり手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました