(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーグローブ725ポリ抗菌

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:725L
イージーグローブ725ポリ抗菌【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
377円
税込単価
415円

【特長】・外エンボス加工により、すべり止め効果があります・薄くてポリHDより軽...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • エンボス加工:
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 粉:
    なし
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    100枚入

Loading...

製品特長・仕様

イージーグローブ725ポリ抗菌 製品特長・仕様
商品情報を表示

725Lの仕様・寸法情報

サイズL透明
JANコード4970520879232トラスココード808-1171
エンボス加工厚さ(mm)0.025
なし質量(g)300
材質1低密度ポリエチレン(PE)内容量100枚入

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

725L

L
4970520879232
808-1171
300
100枚入

1パック

100個入り

377( 415円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外エンボス加工により、すべり止め効果があります
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です
・食品衛生法適合品です
・細菌の繁殖を防ぐ抗菌加工です
【用途】
・食品加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イージーグローブ725ポリ抗菌の型番725Lのページです。
型番725Lに関する仕様情報を記載しております。

イージーグローブ725ポリ抗菌のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
725M
725S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

377円

( 415円 )

100個入り

1パック あり

5日目

M4970520879225808-1172280-

377円

( 415円 )

100個入り

1パック あり

5日目

S4970520879218808-1173260-
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト