(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度記録計用カートリッジペン 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度記録計用カートリッジペン 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・シグマ温湿度記録計7210-00・7008-10(他シグマシリーズ用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    カートリッジペン
  • トラスココード:
    805-1165
  • JANコード:
    4974425371006
  • 質量(g):
    1.000
  • 適合機種:
    7210-00・7008-10(他シグマシリーズ)
  • 色:

型番

7238-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7238-08

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグマ温湿度記録計7210-00・7008-10(他シグマシリーズ用)用カートリッジペンです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度記録計用カートリッジペン 赤の型番7238-08のページです。
型番7238-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度記録計用カートリッジペン 赤

温湿度記録計用カートリッジペン 赤

    温湿度記録計用カートリッジペン 紫

    温湿度記録計用カートリッジペン 紫

      記録紙

      記録紙

        小型温度記録計 LMMC-1用 カートリッジペン CPV-77

        小型温度記録計 LMMC-1用 カートリッジペン CPV-77

          カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

          カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤

            温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

            温湿度記録計 シグマⅡ型用記録紙 1日巻 7210-60 C241540

              おんどとり ユーエスビー

              おんどとり ユーエスビー

                温湿度センサー RSH-2010

                温湿度センサー RSH-2010

                  佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                  佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

                    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙

                    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙

                      温湿度記録計用記録紙

                      温湿度記録計用記録紙

                        メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン アズワン ケニス 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所
                        通常価格 2,600円 2,600円 3,268円 5,600円 22,253円 20,308円 33,201円 10,231円 2,800円 9,300円 3,986円
                        通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   7日目   7日目   7日目   1日目~  
                        商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - その他アクセサリ - 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                        詳細タイプ カートリッジペン - - - - - - - 記録紙 - -
                        トラスココード 805-1165 - 805-1090 - - - - - 805-1155 166-2756 -
                        JANコード 4974425371006 - 4974425311804 - - - - - 4974425304202 4974425582709 -
                        質量(g) 1.000 - 160.000 - - - - - 195.000 2000 -

                        温湿度記録計用カートリッジペン 赤のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました