(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)【55個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【用途】・シグマ型記録計用チャート紙。【商品仕様】・7日用・55枚入り・コード...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ:
    記録紙
  • トラスココード:
    805-1162
  • JANコード:
    4974425304806
  • 質量(g):
    195.000

型番

7237-62 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7237-62

1パック

55個入り

2,800( 3,080円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・シグマ型記録計用チャート紙。
【商品仕様】
・7日用
・55枚入り
・コードAB1684045
・JANコード:4974425304806
・トラスココード:805-1162
・質量:195g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)の型番7237-62のページです。
型番7237-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)

    佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

    佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)

      佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用32日巻 (7237-64) (55枚入)

      佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用32日巻 (7237-64) (55枚入)

        佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用32日巻 (7230-64) (55枚入)

        佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用32日巻 (7230-64) (55枚入)

          佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)

          佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)

            佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

            佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)

              佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)

              佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)

                記録紙 7日巻 7210-62

                記録紙 7日巻 7210-62

                  佐藤 記録紙 オーロラ90用1ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (6巻入)

                  佐藤 記録紙 オーロラ90用1ヶ月巻 (2・3型共通用紙) (6巻入)

                    温湿度計用記録用紙 C-20012-7

                    温湿度計用記録用紙 C-20012-7

                      温湿度記録計用記録紙

                      温湿度記録計用記録紙

                        記録紙 S・1685100

                        記録紙 S・1685100

                          温湿度記録計7日間用記録用紙990052

                          温湿度記録計7日間用記録用紙990052

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 アズワン アズワン
                            通常価格 2,800円 2,800円 3,500円 3,500円 18,400円 13,708円 4,893円 4,800円 22,599円 2,500円 3,986円 4,000円 2,700円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ - その他アクセサリ - -
                            詳細タイプ 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 記録紙 - 記録紙 - - - -
                            トラスココード 805-1162 805-1155 805-1163 805-1156 805-1154 805-1161 805-1145 - 805-1148 - - - -
                            JANコード 4974425304806 4974425304202 4974425304905 4974425304301 4974425304103 4974425304707 4974425372102 - 4974425379101 - - - -
                            質量(g) 195.000 195.000 195.000 195.000 2000 2000 105.000 - 435.000 - - - -

                            佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました