(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

通常単価(税別)
70,000円
税込単価
77,000円

【特長】・温度だけを記録するシンプルな機能の記録計です。【用途】・クリーンルー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計
  • 測定温度範囲(℃):
    -15~40
  • トラスココード:
    805-1153
  • JANコード:
    4974425303106
  • 質量(g):
    2900.0

型番

7230-00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7230-00

1個

70,000( 77,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度だけを記録するシンプルな機能の記録計です。
【用途】
・クリーンルーム等の記録管理用に。
【商品仕様】
・クォーツ式
・1、7、32日切り替え式
・温度-15~40℃(結露なきこと)
・JANコード:4974425303106
・トラスココード:805-1153
・質量:2.9kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)の型番7230-00のページです。
型番7230-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)

    佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

    佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)

      シグマII型温度記録計(クォーツ式)

      シグマII型温度記録計(クォーツ式)

        温湿度記録計"シグマⅡ型"

        温湿度記録計"シグマⅡ型"

          電子式温湿度記録計

          電子式温湿度記録計

            温湿度記録計 ST-50シリーズ

            温湿度記録計 ST-50シリーズ

              露点モニター MG40

              露点モニター MG40

                EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃

                EL KLシリーズ記録紙 目盛数字-50~50℃

                  CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

                  CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0~150

                    EL EL3000 KL AL AL3000シリーズ記録紙

                    EL EL3000 KL AL AL3000シリーズ記録紙

                      CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜200

                      CHINO EL EL3000シリーズ記録紙 目盛数字:0〜200

                        CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                        CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜200℃

                          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:-50〜150℃ 測温抵抗体 Pt100・JPt100

                          CHINO ELシリーズ記録紙 目盛数字:-50〜150℃ 測温抵抗体 Pt100・JPt100

                            メーカー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 アズワン 佐藤計量器製作所 セコニック アズワン アズワン チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                            通常価格 70,000円 137,698円 57,159円 68,846円 127,843円 159,034円 212,727円 10,866円 10,832円 11,285円 11,546円 11,546円 11,546円
                            通常出荷日 7日目   7日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   26日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計 - - 温湿度記録計 温湿度記録計 - - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) -15~40 - - -15~40 -20~80 - - - - - - - -
                            トラスココード 805-1153 805-1160 - 168-9142 - - - - - - - - -
                            JANコード 4974425303106 4974425303403 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2900.0 3100 - 3100 - - - - - - - - -

                            佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました