(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
849円
税込単価
934円

【特長】・倍率:5倍。リーズナブルな価格です。大体のピントの合う距離:3-4c...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    5
  • レンズ寸法(mm):
    23
  • JANコード:
    4963008072201
  • トラスココード:
    805-2027
  • 質量(g):
    11.000

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7220

1個

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率:5倍。リーズナブルな価格です。大体のピントの合う距離:3-4cm[個人差があります]
【商品仕様】
・レンズサイズ:23ミリ本体寸法:32x31x31ミリ
・池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
・JANコード:4963008072201
・トラスココード:805-2027
・質量:11g

商品情報

Loading...

7220で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具の型番7220のページです。
型番7220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具

    池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

    池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

      コンテック 卓上ルーペ

      コンテック 卓上ルーペ

        時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ

        時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ

          デスク型 プロフェッショナル PRタイプ

          デスク型 プロフェッショナル PRタイプ

            アイルーペ(接眼タイプ)

            アイルーペ(接眼タイプ)

              アイルーペ(7・10倍)

              アイルーペ(7・10倍)

                ライトスケールルーペ LSL-35

                ライトスケールルーペ LSL-35

                  調節ルーペ

                  調節ルーペ

                    アイルーペ(大型タイプ)

                    アイルーペ(大型タイプ)

                      スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)

                      スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)

                        マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)

                        マルチデスクルーペ(2倍・3倍・6倍)

                          カップ式ルーペ(10倍)

                          カップ式ルーペ(10倍)

                            メーカー 池田レンズ工業 池田レンズ工業 コンテック(ライト) 池田レンズ工業 京葉光器 京葉光器 エッシェンバッハ 三商 コンテック(ライト) 京葉光器 トラスコ中山 池田レンズ工業 ギガ・セレクション
                            通常価格 849円 849円 1,391円 1,400円 20,000円 2,925円 5,270円 12,000円 1,168円 3,938円 3,611円 6,784円 1,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   14日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケットルーペ ポケットルーペ カップルーペ ポケットルーペ カップルーペ ヘッドルーペ - - カップルーペ カップルーペ カップルーペ カップルーペ カップルーペ
                            倍率(倍) 5 4 7 10 - - - - 10 - - 2 / 3 / 6 10
                            レンズ寸法(mm) 23 23 - 23 φ36 - 25 / φ25 - - - - 80 / 65 φ30
                            JANコード 4963008072201 4963008072102 - 4963008073000 - - - - - - - 4963008185000 -
                            トラスココード 805-2027 805-2026 - 805-2030 - - - - - - - 805-1889 -

                            池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            修理調整
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/19
                            軽量で視野も広く使いやすいです。レンズは明るいところで対象物のエッジをよく見ると色収差が認められます。実用上は問題ないと思いましたが気になる方はより高級な張り合わせのレンズを使ったものが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました