(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
332円
税込単価
365円

【特長】・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。・薄くてポリHDより...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    SS
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4970520887046
  • トラスココード:
    808-1159
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 全長(cm):
    27.5
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
  • 質量(g):
    240
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

製品特長・仕様

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

721SS

1パック

100個入り

332( 365円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
・食品衛生法適合品です。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:透明
・サイズ:SS
・厚み:0.025mm
・粉無し
・JANコード:4970520887046
・トラスココード:808-1159
・質量:240g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入の型番721SSのページです。
型番721SSに関する仕様情報を記載しております。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました