(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

【特長】・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。・薄くてポリHDより...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • サイズ:
    S
  • 色:
    クリア
  • JANコード:
    4970520887015
  • トラスココード:
    808-1158
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 厚さ(mm):
    0.025
  • 手のひら周り(cm):
    28
  • 全長(cm):
    27.5
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • 食品衛生法:
    適合品
  • 粉:
    なし
  • 質量(g):
    260
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

721S

1パック

100個入り

387( 426円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:クリア
・サイズ:S
・全長(cm):27.5
・手のひら周り(cm):28.0
・中指長さ(cm):7.5
・厚さ(mm):0.025
・エンボス加工:内
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・内エンボス加工
・左右兼用
・JANコード:4970520887015
・トラスココード:808-1158
・質量:260g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)の型番721Sのページです。
型番721Sに関する仕様情報を記載しております。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました