(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:721-G-L
腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手 ウデカバーヅケテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,773円
税込単価
1,950円

【特長】・手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    約0.54
  • 全長(cm):
    65.0
  • 材質3:
    腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

型番

721-G-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

721-G-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

721-G-L

L
グリーン
4907026081265
857-1962
170.000
表:塩化ビニール樹脂
裏:レーヨン、綿(植毛)
22.6
7.9
10

3個

1,773( 1,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋部は塩化ビニール製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
・全長65cmあり、肩口までの水ぬれ、汚れを防ぎます。
・糸入りメッシュ付きのフードで、破れにくく丈夫です。
・裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
【用途】
・水産加工、農業、機械。
【材質】
・表:塩化ビニール樹脂
・裏:レーヨン、綿(植毛)
・腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手の型番721-G-Lのページです。
型番721-G-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

    腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

        腕カバー付手袋 ビニスター薄手

        腕カバー付手袋 ビニスター薄手

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

          腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 耐油

              腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

              腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                腕カバー付手袋 ジョイハンド

                腕カバー付手袋 ジョイハンド

                  ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                  ビニスターマリン(腕カバー付) No.778

                    手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                    手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                      腕カバー付手袋 A-20

                      腕カバー付手袋 A-20

                        ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

                        ビニール手袋 厚手 長袖腕カバー付

                          作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                          作業用手袋 ハイブリッド腕カバー付き

                            メーカー 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 三重化学工業
                            通常価格 1,773円 1,870円 2,022円 798円 1,454円 1,752円 1,688円 996円 854円 840円 1,936円 1,220円 1,145円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   3日目~  
                            厚さ(mm) 約0.54 約0.54 約1.2 - - - 約1.31 - - - 約1.32 - -
                            全長(cm) 65.0 65.0 62.0 - - - 62.0 61.0 62.0 - 65.0 - -
                            材質3 腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸 - - - - 腕カバー部:塩化ビニール樹脂、ナイロン糸 - 腕カバー部:塩化ビニール樹脂 - - - - -

                            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            721-G-M
                            721-P-M
                            721-V-L
                            721-V-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,773円

                            ( 1,950円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Mグリーン4907026081241857-1963160.000手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂20.87.7

                            1,773円

                            ( 1,950円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Mピンク4907026081142857-1964160.000手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂20.87.7

                            1,773円

                            ( 1,950円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Lバイオレット4907026081364857-1965170.000表:塩化ビニール樹脂裏:レーヨン、綿(植毛)22.67.9

                            1,773円

                            ( 1,950円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10Mバイオレット4907026081340857-1966160.000手袋部:塩化ビニール樹脂、レーヨン、綿カバー部:ナイロン糸入り塩化ビニール樹脂20.87.7

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました