(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BIB専用マキシコック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BIB専用マキシコック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
585円
税込単価
644円

【特長】・B.I.B.タイプの商品に装着してお使いください【商品仕様】・BIB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    コンテナキャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 商品タイプ詳細:
    マキシコック
  • 適合本体:
    BIB
  • JANコード:
    4987696720398
  • トラスココード:
    816-2926
  • 質量(g):
    26.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72039

4個

585( 644円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・B.I.B.タイプの商品に装着してお使いください
【商品仕様】
・BIB専用マキシコック
・JANコード:4987696720398
・トラスココード:816-2926
・質量:26g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BIB専用マキシコックの型番72039のページです。
型番72039に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BIB専用マキシコック

BIB専用マキシコック

    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

        TARSONS ジェリー瓶 HDPE製/蓋:PP製 20L

          キャップボトル ヒンジ付

          キャップボトル ヒンジ付

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

              TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

                TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                      TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                      TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

                        TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

                        TARSONS 大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L

                          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                            メーカー サラヤ TARSONS TARSONS TARSONS トラスコ中山 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 585円 254円 195円 7,422円 290円 360円 135円 2,900円 117円 420円 11,883円 10,934円 517円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 コンテナキャップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 マキシコック - - - - - - - - - - - -
                            適合本体 BIB - - - - - - - - - - - -

                            BIB専用マキシコックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました