(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“コテライザー150・150オート”用交換コテ先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“コテライザー150・150オート”用交換コテ先

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,713円 ~ 1,802円
税込価格
1,884円 ~ 1,982円

【特長】・コテライザー150オート・150共通コテ先です。【用途】・はんだ付け...

詳細情報を確認する

  • 適応こて:
    82A
  • 質量(g):
    30

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。.

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
JANコード
トラスココード
商品タイプ
詳細タイプ
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B型
-
3
-
20
4933505720110
305-8999
はんだこて用コテ先
先端3mm
セラミック

1個

1,713( 1,884円 )

1日目

D型
10
-
-
20
4933505720127
276-5080
はんだこて用コテ先
先端幅10mm
セラミック

1個

1,713( 1,884円 )

1日目

BC/C型
4
-
45
20
4933505720134
305-9006
はんだこて用コテ先
先端3mm角度45度
セラミック

1個

1,713( 1,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

B型
-
1.5
-
20
4933505720158
284-6241
はんだこて用コテ先
先端1.5mm
セラミック

1個

1,713( 1,884円 )

1日目

BC/C型
4
-
45
20
4933505720165
849-8282
-
-
セラミック

1個

1,802( 1,982円 )

5日目

A型
1.5
-
-
20
4933505720172
305-9014
はんだこて用コテ先
先端1.5mm四角型
セラミック

1個

1,717( 1,889円 )

1日目

D型
7
-
-
25
4933505721117
849-8283
-
-
セラミック

1個

1,802( 1,982円 )

1日目

D型
4
-
-
20
4933505721124
849-8284
-
-
銅●鉄メッキ
-

1個

1,713( 1,884円 )

7日目

K型
12.5
-
45
20
4933505721131
849-8285
-
-
銅●鉄メッキ
-

1個

1,713( 1,884円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コテライザー150オート・150共通コテ先です。
【用途】
・はんだ付けに。

(i)ご注意

  • コテ先は消耗品です。.
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“コテライザー150・150オート”用交換コテ先

“コテライザー150・150オート”用交換コテ先

    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

    ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

      “コテライザー70・90オートII”用交換コテ先

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

        “コテライザー70・90オートII”用交換ホットナイフ

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)ホットナイフ

            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

            ガス式コードレスはんだこて“コテライザーミニ71”“コテライザーミニ”用交換コテ先

              “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

              “コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ

                グット 家庭用はんだこてセット30W

                グット 家庭用はんだこてセット30W

                  SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

                  SURE ニクロムヒーターはんだこて“SBシリーズ”交換コテ先

                    グット 替こて先3.2C型GP510用

                    グット 替こて先3.2C型GP510用

                      グット 板金用はんだこて150W相当

                      グット 板金用はんだこて150W相当

                        キャップ H-600-1

                        キャップ H-600-1

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                          ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ

                            メーカー コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) ホーザン コテライザー(宝商)
                            通常価格 1,713円 941円 1,050円 1,610円 1,280円 991円 1,713円 1,563円 400円 1,505円 5,520円 950円 270円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   9日目   7日目   1日目   4日目   8日目   1日目~   7日目   1日目   3日目   1日目  
                            適応こて 82A - 90A、90B、90C 90A、90B、90C 91A 71 - - - GP-510 - - -
                            質量(g) 30 - 6 6 10 8 - - - - - - -

                            “コテライザー150・150オート”用交換コテ先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました