(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
392円
税込単価
431円

【特長】・耐油性、摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。・手にフィットするソ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ニトリルゴム
  • 全長(cm):
    30.5±1.3

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

Loading...

製品特長・仕様

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

718L

L
4970181177418
813-6836
55
23
8.5

1個

392( 431円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。
・手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくくなっています。
・着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。
【用途】
・水産加工
・食品加工業
・精密機械作業
・工業
・農作業
・園芸作業など

(i)ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚) の型番718Lのページです。
型番718Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚)

ニトリル裏ナシ手袋 (中厚)

    耐油セイバー

    耐油セイバー

      ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

      ニトリルゴム手袋中あつ手 グリーン

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

        ミエローブ(R) 耐油ミトン

          メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業
          通常価格 392円 841円 476円 777円
          通常出荷日 4日目   1日目~   2日目~   1日目~  
          ブルー - -
          材質1 ニトリルゴム 表:ニトリルゴム - -
          全長(cm) 30.5±1.3 26±1 - -

          ニトリル裏ナシ手袋 (中厚) のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          718M
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

          392円

          ( 431円 )
          1個 あり

          4日目

          M4970181177425813-683750218.1

          ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました